Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat®

Microréseau Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat®

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Système de stockage d'énergie
Système de stockage d'énergie
Type de module
Partie intégrante des modules de stabilisation du réseau d'électricité et d'utilisation différée d'énergie
Partie intégrante des modules de stabilisation du réseau d'électricité et d'utilisation différée d'énergie
Puissance nominale
1000 kVA (1000kW 1PF)
1000 kVA (1000kW 1PF)

Aperçu

Onduleur de stockage d'énergie bI-DIRECTIONnel BDP1000

Le BDP1000 Cat® est un convertisseur hautes performances qui permet un contrôle fiable du système de stockage d'énergie. Des commandes intégrées permettent un contrôle complet de la charge et la décharge du système de stockage d'énergie.

Avantages

Ultra-rapide 5 - 30 ms Transfert de mode

Commutation formation/garantie/suivi de réseau entre hors-réseau et connecté au réseau

Jusqu'à 1,5 fois la capacité de surcharge

Grâce à un contrôle étroit de la tension et de la fréquence

Transition transparente ~0,6 sec Entre le chargement et le déchargement

Offre une réponse rapide

Spécifications produit pour Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat®

Application Système de stockage d'énergie Système de stockage d'énergie
Type de module Partie intégrante des modules de stabilisation du réseau d'électricité et d'utilisation différée d'énergie Partie intégrante des modules de stabilisation du réseau d'électricité et d'utilisation différée d'énergie
Puissance nominale 1000 kVA (1000kW 1PF) 1000 kVA (1000kW 1PF)

Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat® Équipement standard

Panneau

  • Écran tactile LCD couleur haute résolution 10'

Contacteur d'isolation

  • Contacteur et contacteur d'isolation manuel avec dispositif de verrouillage

Protection

  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique avec unité de déclenchement LSI

Découvrez comment Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat® se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  Convertisseur bidirectionnel BDP1000 Cat®

Afficher davantage d'offres