Module d'utilisation différée d'énergie (ETS)

Microréseau Module d'utilisation différée d'énergie (ETS)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Écrêtement des pointes
Écrêtement des pointes
Type de module
Utilisation différée d'énergie
Utilisation différée d'énergie
Puissance nominale
570-1000 kW
570-1000 kW

Aperçu

MODULE D'UTILISATION DIFFÉRÉE D'ÉNERGIE (ETS)

Le module d'utilisation différée d'énergie (ES) Cat® est un système de stockage d'énergie évolutif rapidement déployable. Le système de stockage d'énergie intègre des sources d'énergie solaire et d'autres sources renouvelables pour stocker une énergie utilisable lorsque la source renouvelable n'est pas disponible. Ce système fournit également une alimentation de secours provisoire aux usines en cas de coupure de courant.

Avantages

Jusqu'à 1,5 fois la capacité de surcharge

Jusqu'à 7 hr Puissance continue

Protège contre les pannes d'électricité, les creux/hausses de tension et les sous/sur-fréquences

Plus de 100+MW Mise en parallèle possible

Plusieurs modules utilisés en parallèle pour augmenter la puissance totale

Spécifications produit pour Module d'utilisation différée d'énergie (ETS)

Application Écrêtement des pointes Écrêtement des pointes
Type de module Utilisation différée d'énergie Utilisation différée d'énergie
Puissance nominale 570-1000 kW 570-1000 kW
Stockage d'énergie 1518-9100 kWh 1518-9100 kWh

Module d'utilisation différée d'énergie (ETS) Équipement standard

Utilisation différée d'énergie

  • Onduleur bidirectionnel BDP Cat
  • Batteries pour le stockage d'énergie
  • Écran tactile couleur HMI
  • Communications à distance via Modbus TCP
  • Système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour maintenir les températures intérieures
  • Refroidissement liquide / air
  • Transformateur d'isolation
  • Prises pratiques
  • Système anti-incendie

Découvrez comment Module d'utilisation différée d'énergie (ETS) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Module d'utilisation différée d'énergie (ETS)

Afficher davantage d'offres