Module d'extension de capacité de puissance (ECE)

Microréseau Module d'extension de capacité de puissance (ECE)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Capacité de puissance de réserve
Capacité de puissance de réserve
Type de module
Stockage d'énergie
Stockage d'énergie
Stockage d'énergie
1518-9100 kWh
1518-9100 kWh

Aperçu

MODULE D'EXTENSION DE CAPACITÉ DE PUISSANCE (ECE)

Le module d'extension de capacité de puissance (ECE) Cat® est un module de batterie rapidement déployable et évolutif. Le module ECE se connecte au Module d'utilisation différée d'énergie (ETS) afin d'étendre la capacité de puissance système totale.

Avantages

Jusqu'à 2530 kWh Capacité de réserve dans un module conteneur

Hautes performances Batteries Lithium-Ion Plus de puissance et un encombrement plus faible

Sûr et durable Batterie avec contrôle de la température et système anti-incendie

Spécifications produit pour Module d'extension de capacité de puissance (ECE)

Application Capacité de puissance de réserve Capacité de puissance de réserve
Type de module Stockage d'énergie Stockage d'énergie
Stockage d'énergie 1518-9100 kWh 1518-9100 kWh

Module d'extension de capacité de puissance (ECE) Équipement standard

Extension de capacité de puissance

  • Batteries pour le stockage d'énergie
  • Communications à distance via Modbus TCP
  • Système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour maintenir les températures intérieures
  • Prises pratiques
  • Système anti-incendie

Découvrez comment Module d'extension de capacité de puissance (ECE) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Module d'extension de capacité de puissance (ECE)

Afficher davantage d'offres