Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Microréseau Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Assistance transitoire
Assistance transitoire
Type de module
Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Puissance nominale
840-1260 kW
840-1260 kW

Aperçu

STABILISATION DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ - MODULE MOBILE EXTRA ROBUSTE

Le module PGS Cat® extra robuste est un système de stockage d'énergie évolutif rapidement déployable. Le PGS intègre des sources d'énergie solaire et d'autres sources renouvelables pour fournir une alimentation de courte durée lorsque la source renouvelable n'est pas disponible ou en réserve tournante afin d'optimiser l'efficacité des groupes électrogènes. Ce système fournit également une alimentation de secours provisoire aux usines en cas de coupure de courant.

Avantages

Jusqu'à 1,2 fois la capacité de surcharge

Jusqu'à 1/2 hr Puissance continue

Protège contre les pannes d'électricité, les creux/hausses de tension et les sous/sur-fréquences

Mobile Remorque à suspension pneumatique avec rangés de batteries isolées des vibrations et accès entretien externe

Spécifications produit pour Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Application Assistance transitoire Assistance transitoire
Type de module Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Puissance nominale 840-1260 kW 840-1260 kW

Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste Équipement standard

Stabilisation du réseau d'électricité

  • Onduleur bidirectionnel BDP Cat
  • Batteries pour le stockage d'énergie
  • Écran tactile couleur HMI
  • Communications à distance via Modbus TCP
  • Système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour maintenir les températures intérieures
  • Refroidissement liquide / air
  • Transformateur d'isolation
  • Prises pratiques
  • Système anti-incendie
  • Remorque de transport

Découvrez comment Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Module mobile de stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Afficher davantage d'offres