Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M)

Microréseau Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Module photovoltaïque et systèmes de stockage d'énergie
Module photovoltaïque et systèmes de stockage d'énergie
Type de module
Surveillance / commande, optimisation des ressources
Surveillance / commande, optimisation des ressources

Aperçu

Contrôleur maître de microréseau-Moyen (MMC-M)

Le MMC-M Cat® est conçu pour les grandes installations industrielles/commerciales de taille moyenne à grande. Le MMC-M intègre diverses sources d'énergies traditionnelles et renouvelables pour fournir une surveillance et un contrôle globaux des équipements. Ces derniers peuvent être soit situés au niveau d'une installation commune ou répartis sur une zone plus vaste.

Avantages

Plus de 300 ressources Contrôle de l'infrastructure électrique

Possibilité de surveillance et de contrôle de toute l'infrastructure électrique; inverseurs panneaux PV, stockage d'énergie, station météorologique et groupe électrogène

Entièrement Commandes intégrées Un seul fournisseur pout toutes les commandes et tous les composants

Optimise Système hybride Performances

Coûts d'exploitation réduits, Consommation de carburant inférieure, Qualité de puissance/résilience aux pannes améliorée et Demandes de puissance maximale réduites

Spécifications produit pour Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M)

Application Module photovoltaïque et systèmes de stockage d'énergie Module photovoltaïque et systèmes de stockage d'énergie
Type de module Surveillance / commande, optimisation des ressources Surveillance / commande, optimisation des ressources

Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M) Équipement standard

Panneau MMC-M

  • Écran tactile couleur industriel 15"
  • PC industriel pour contrôle des actifs
  • PC industriel pour la gestion des données
  • Routeur pour la connexion client-Port Ethernet
  • Module E/S numériques pour l'interface avec l'ATS et d'autres relais
  • Parafoudre et dispositif antisurtension
  • Ventilateur et réchauffeur permettant une régulation de la température à commande thermique
  • Système d'alimentation sans coupure avec gestion de la batterie
  • Panneau de commande à montage mural IP54 intérieur/extérieur.
  • Fonctionnalités du Logiciel activées selon le jeu d'options choisi.

Découvrez comment Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M) se compare aux produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  Contrôleur maître de microréseau-Moyen Cat® (MMC-M)

Afficher davantage d'offres