Résumé technique
Puissance nominale | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Stockage d'énergie | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Application | Stockage d'énergie Stockage d'énergie |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Le module ESS Compact Cat® est un système mobile de stockage d'énergie à batterie qui vient compléter des solutions classiques d'alimentation mobile afin de réduire le bruit, d'assurer le déploiement de sources d'énergie renouvelable et dans certaines conditions, de permettre aux clients d'utiliser leur alternateur plus efficacement. Conçu pour une installation et une intégration rapides de type plug-and-play, le module ESS Compact Cat peut s'utiliser avec n'importe quelle combinaison de diesel, de gaz naturel ou de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire ou l'éolien.
Puissance nominale | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Stockage d'énergie | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Application | Stockage d'énergie Stockage d'énergie |
Classification des enceintes | IP55 IP55 |
Température de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
Température de stockage | -10 à 50 °C (14 à 122 °F) -10 à 50 °C (14 à 122 °F) |