Groupes électrogènes diesel GEP100-1

Groupes électrogènes Olympian GEP100-1

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Service de secours
50hz: 70,4kW (88,0kVA) 60hz: 80,0kW (100,0kVA)
50hz: 70,4kW (88,0kVA) 60hz: 80,0kW (100,0kVA)
Premier choix
50hz: 64,0kW (80,0kVA) 60hz: 72,0kW (90,0kVA)
50hz: 64,0kW (80,0kVA) 60hz: 72,0kW (90,0kVA)
Tension
380/220 à 220/127volts
380/220 à 220/127volts

Aperçu

La gamme de groupes électrogènes Olympian™ fournit des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Olympian peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou de secours. Ils fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus difficiles, et sont disponibles dans une large gamme de configurations, avec diverses options.

Spécifications produit pour GEP100-1

Service de secours 50hz: 70,4kW (88,0kVA) 60hz: 80,0kW (100,0kVA) 50hz: 70,4kW (88,0kVA) 60hz: 80,0kW (100,0kVA)
Premier choix 50hz: 64,0kW (80,0kVA) 60hz: 72,0kW (90,0kVA) 50hz: 64,0kW (80,0kVA) 60hz: 72,0kW (90,0kVA)
Tension 380/220 à 220/127volts 380/220 à 220/127volts
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Non certifié Non certifié
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
Vitesse 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min
Modèle de moteur Perkins™ 1104A-44TG2 Perkins™ 1104A-44TG2
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration TA TA
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 B
Alésage 4.1 in 105 mm
Carburant recommandé Diesel de classe A2 ou BSEN590 Diesel de classe A2 ou BSEN590

Découvrez comment GEP100-1 se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  GEP100-1

Afficher davantage d'offres