Spécifications de groupe électrogène
Service de secours | 50hz: 160,0kW (200,0kVA) 60hz: 174,0kW (217,5kVA) 50hz: 160,0kW (200,0kVA) 60hz: 174,0kW (217,5kVA) |
Premier choix | 50hz: 144,0kW (180,0kVA) 60hz: 157,0kW (196,3kVA) 50hz: 144,0kW (180,0kVA) 60hz: 157,0kW (196,3kVA) |
Tension | 380/220 à 220/127volts 380/220 à 220/127volts |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Non certifié Non certifié |
Fréquence | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
Vitesse | 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min |