Spécifications de groupe électrogène
Service de secours | 50hz: 88,0kW (110,0kVA) 60hz: 100,0kW (125,0kVA) 50hz: 88,0kW (110,0kVA) 60hz: 100,0kW (125,0kVA) |
Premier choix | 50hz: 80,0kW (100,0kVA) 60hz: 90,4kW (113,0kVA) 50hz: 80,0kW (100,0kVA) 60hz: 90,4kW (113,0kVA) |
Tension | 380/220 à 220/127volts 380/220 à 220/127volts |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne StageII Norme européenne StageII |
Fréquence | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
Vitesse | 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min |