Spécifications de groupe électrogène
Service de secours | 50hz: 119,6kW (149,5kVA) 60hz: 135,0kW (168,8kVA) 50hz: 119,6kW (149,5kVA) 60hz: 135,0kW (168,8kVA) |
Premier choix | 50hz: 108,0kW (135,0kVA) 60hz: 120,0kW (150,0kVA) 50hz: 108,0kW (135,0kVA) 60hz: 120,0kW (150,0kVA) |
Tension | 380/220 à 220/127volts 380/220 à 220/127volts |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Non certifié Non certifié |
Fréquence | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
Vitesse | 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min |