Moteurs diesel C2.2 Tier 4 : régions très réglementées

C2.2

Caractéristiques en un coup d'œil

Alimentation fiable, silencieuse et durable
Hautes performances
Rendement énergétique
Vaste gamme d'applications
Dimensions de l'ensemble
Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

Spécifications produit pour C2.2

Puissance nominale

Normes sur les émissions

Normal

C2.2 Équipement standard

Système de commande

  • Alternateur 12 V, 85 A
  • Démarreur 12 V
  • Aide au démarrage par bougies de préchauffage : la chaleur est directement transmise au cylindre pour obtenir de meilleures performances de démarrage par temps froid
  • Unité de commande électronique : montée sur le châssis
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, et très bonne prise en charge du bus CAN SAE J1939 pour des machines parfaitement intégrées
  • Les connecteurs du faisceau de câblage et capteurs sont étanches à l'eau et conçus pour résister à des environnements de chantier difficiles

Volants et carter de volant

  • SAE n° 4 carters de volant standard
  • Choix de poids de volant et de type de séquence de boulonnage pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions standard

Circuit de carburant

  • Circuit à rampe commune haute pression 2 000 bar
  • Les filtres à carburant garantissent la protection du moteur grâce à des procédures d'entretien appropriées et la détection l'eau dans le carburant. Vous êtes ainsi sûr de bénéficier d'une disponibilité maximale de votre machine

Système de lubrification

  • Dispositifs de remplissage d'huile de substitution
  • Filtre à huile de graissage à visser

Prise de force (PDF)

  • Entraînement de prise de force SAE

Général

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte
  • Performances en côte 35° en continu
  • Peinture : jaune Cat

Normes équivalentes à la norme américaine Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IIIB sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)

Découvrez comment C2.2 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  C2.2

Afficher davantage d'offres