Groupe moteur industriel C3.4B

C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP)

C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP)

Caractéristiques en un coup d'œil

Alimentation fiable, silencieuse et durable
Hautes performances
Rendement énergétique
Carburant et huile
Vaste gamme d'applications
Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

Spécifications produit pour C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP)

Puissance nominale

Normes sur les émissions

Normal

C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard

Système de commande

  • Système de commande électronique complet
  • Entièrement intégré, unité de commande électronique montée sur le moteur
  • Harnais de câblage et connecteurs étanches à l'eau
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, E/S de communication J1939 standard

Volants et carter de volant

  • Configuration SAE3

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant montés sur le moteur
  • Injecteurs et pompe d'alimentation à rampe commune haute pression électronique

Système de lubrification

  • Reniflards et filtres à huile de graissage

Normal

  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Norme américaine EPA Tier 4 Final, européennes Stage IV sur les équipements de contrôle des émissions propres / de post-traitement

  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Réduction catalytique sélective (RCS)
  • Des accessoires SCR sont disponibles dans un large choix des réservoirs et canalisations chauffées

Découvrez comment C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  C3.4B, supérieur à 56 kW (75 HP)

Afficher davantage d'offres