Puissance nominale
Caractéristique nominale minimale | 400 BHP 298 bkW |
Caractéristique nominale maximale | 1333 BHP 994 bkW |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Moteur à propulsion électrique diesel / auxiliaire C32 Cat (norme américaine EPA Tier 4 / IMO III)
Caractéristique nominale minimale | 400 BHP 298 bkW |
Caractéristique nominale maximale | 1333 BHP 994 bkW |
Aspiration | À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Émissions | Certification U.S. EPA Tier 4 Final, certification IMO III en matière d'émissions (SCR requis) Certification U.S. EPA Tier 4 Final, certification IMO III en matière d'émissions (SCR requis) |
Rotation | Rotation dans le sens antihoraire à partir du côté volant Rotation dans le sens antihoraire à partir du côté volant |
Alésage | 5.71 in 145 mm |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Course | 6.38 in 162 mm |
Cylindrée | 1959 in³ 32.1 l |
Intervalle de vidange d'huile | 750 heures : carter profond 750 heures : carter profond |
Régime moteur nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Régulateur | Électronique (A5 ECM) Électronique (A5 ECM) |
Contenance | Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal)- carter profond Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal)- carter profond |
Refroidissement | Échangeur thermique ou refroidissement par tubes de quille Échangeur thermique ou refroidissement par tubes de quille |
Carter de volant | SAE n° 0 avec volant SAE n° 18 (136 dents) SAE n° 0 avec volant SAE n° 18 (136 dents) |
Largeur maximale | 57.3 in 1455 mm |
Hauteur maximale | 63.5 in 1613 mm |
Poids à sec maximal du moteur | 7160 lb 3248 kg |
Poids à sec minimal du moteur | 6950 lb 3152 kg |
Longueur minimale | 83.9 in 2130 mm |
Longueur maximale | 89.8 in 2280 mm |
Largeur minimale | 57.1 in 1451 mm |
Hauteur minimum | 59.3 in 1507 mm |
Flux en Z 6 briques : poids | 1246 lb 565 kg |
Flux en Z 6 briques : largeur | 43.5 in 1106 mm |
Armoire de dosage : longueur | 37.4 in 949 mm |
Armoire de dosage : largeur | 18.8 in 477 mm |
Flux en U 6 briques : hauteur | 23.5 in 597 mm |
Flux en Z 6 briques : hauteur | 23.5 in 597 mm |
Flux en U 6 briques : poids | 1235 lb 560 kg |
Armoire de dosage : poids | 209 lb 95 kg |
Flux en U 6 briques : largeur | 56.9 in 1445 mm |
Flux en Z 6 briques : longueur | 147.7 in 3751 mm |
Armoire de dosage : hauteur | 22.8 in 579 mm |
Flux en U 6 briques : longueur | 85 in 2159 mm |