Moteur de propulsion hautes performances C7.1

C7.1 Tier 3 / IMO II

C7.1 Tier 3 / IMO II

Caractéristiques en un coup d'œil

Fiabilité et longue durée de vie
Facilité d'utilisation
Respectueux de l'environnement

Spécifications produit pour C7.1 Tier 3 / IMO II

Dimensions et poids

Spécifications du moteur

C7.1 Tier 3 / IMO II Équipement standard

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Refroidisseur d'admission à eau de mer résistant à la corrosion
  • Refroidisseur de carburant

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Turbocompresseur et collecteur d'échappement refroidis par eau

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Circuit de carburant à rampe commune
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

GÉNÉRALITÉS

  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Entraînement par courroies multitrapézoïdales à tension automatique

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • Refroidisseur d'huile moteur intégré

MONTAGE

  • Supports de montage du moteur avant et arrière

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

  • Démarreurs 12 V ou 24 V

C7.1 Tier 3 / IMO II Options

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Diverses configurations de coude d'échappement refroidi par eau 6"

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Pompes d'assèchement montées sur le moteur et pompes à eau auxiliaires avec embrayage électromagnétique
  • Échangeur thermique de l'eau des chemises à tubes et à faisceaux et pompe à eau de mer entraînée par engrenages (rotor en caoutchouc)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Connexions de réchauffeur de cabine

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Kit conduites de carburant haute pression double haute pression à double paroi SOLAS

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Jauges baïonnettes côtés droit et gauche
  • Refroidisseur d'huile à engrenages de transmission (monté sur le moteur)

SYSTÈME DE PROTECTION

  • Ensembles de capteurs pour moteur et transmission supplémentaires pour la surveillance embarquée ou non embarquée

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

  • Alternateur secondaire monté sur le moteur - 24 V 100 A ou 12 V 175 A
  • Bougies de préchauffage

Découvrez comment C7.1 Tier 3 / IMO II soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1 Tier 3 / IMO II

Afficher davantage d'offres