Aperçu
C32B Tier 3 Navigation de plaisance
Tout nouveau et construit à partir de la plateforme C32 éprouvée, le moteur martin C32B offre davantage de puissance, de vitesse et il peut rester plus longtemps dans l'eau, pour plus de tranquillité d'esprit. Le tout est fourni dans un pack plus silencieux avec seulement 2 % de poids en plus par rapport au modèle précédent, ce qui fait du C32B le choix idéal pour les constructions et les remises en état. Avec une puissance nominale de 2025 mhp (2000 bhp) / 1491 bkW à 2300 tr/min, le C32B répond aux normes américaines EPA Marine Tier 3 et IMO II sur les émissions. Avec une puissance nominale E, il peut s'exécuter à pleine puissance à 2000 HP et pendant 8 % de la durée.