C32B

Propulsion haute performance et solutions de maniabilité C32B Turbo séquentiel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de puissances
1 800 à 2 400 bhp (1 342 à 1 790 bkW)
1 800 à 2 400 bhp (1 342 à 1 790 bkW)
Plage de régimes
2 300 tr/min
2 300 tr/min
Émissions
IMO II/III, Tier 3 EPA États-Unis (plaisance), RCD, II Chine
IMO II/III, Tier 3 EPA États-Unis (plaisance), RCD, II Chine

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Caractéristiques et avantages principaux

  • Conception du moteur actualisée pour permettre une densité de puissance plus élevée
  • Réduction du bruit à des régimes moteur faibles (circuit de carburant MEUI-C)
  • Module de commande électronique du moteur modernisé (ADEM VI)
  • Certifications MCS disponibles
  • Refroidisseur d'admission d'eau de mer et conception de HEX modernisés
  • Circuit pneumatique séquentiel optimisé pour maximiser les performances et la plage de couples
  • Options d'entretien sur le côté gauche et le côté droit disponibles
  • Aucune anode en zinc requise (utilisation du système de métallisation du navire)

Spécifications produit pour C32B Turbo séquentiel

Gamme de puissances 1 800 à 2 400 bhp (1 342 à 1 790 bkW) 1 800 à 2 400 bhp (1 342 à 1 790 bkW)
Plage de régimes 2 300 tr/min 2 300 tr/min
Émissions IMO II/III, Tier 3 EPA États-Unis (plaisance), RCD, II Chine IMO II/III, Tier 3 EPA États-Unis (plaisance), RCD, II Chine
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Configuration Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Carter de volant SAE n° 0 SAE n° 0
Refroidissement SWAC (refroidisseur d'admission d'eau de mer) SWAC (refroidisseur d'admission d'eau de mer)
Régulateur Électronique (ADEM VI) Électronique (ADEM VI)
Intervalle de vidange d'huile 250 h 250 h
Contenance Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 76 l (20 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 76 l (20 US gal)
Poids à sec 7736 lb 3509 kg
Longueur 87.8 in 2231 mm
Largeur 58 in 1474 mm
Hauteur 58.1 in 1478 mm

C32B Turbo séquentiel Équipement standard

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Module de commande électronique ADEM VI
  • Filtre à air/ventilation de carter fermée
  • Pompes à eau de mer avant et arrière
  • Refroidisseur d'admission d'eau de mer
  • Échangeur thermique à plaques en titane
  • Pompes JW et SW entraînées par engrenages
  • Collecteurs d'échappement et turbocompresseurs refroidis par eau
  • Circuit de carburant MEUI-C
  • Carter d’huile 250 h (carter peu profond)
  • Options d'entretien sur le côté droit ou gauche

C32B Turbo séquentiel Options

ACCESSOIRES EN OPTION

  • Réchauffeur d'eau des chemises 120 V ou 240 V
  • Prise de force SAE A ou B (arrière droit)
  • Alternateur 75 A, 105 A ou 175 A
  • Écrans thermiques
  • Couvercle de moteur décoratif
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Double filtre à huile de lubrification et à carburant
  • Carter d'huile profond
  • Alarme et protection marine

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C32B Turbo séquentiel se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Découvrez les offres disponibles pour  C32B Turbo séquentiel

Afficher davantage d'offres