Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Solutions de stockage d'énergie Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Application
Assistance transitoire
Assistance transitoire
Type de module
Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Puissance nominale
1000-1260 kW
1000-1260 kW

Aperçu

Le module PGS Cat® est un système de stockage d'énergie évolutif rapidement déployable et doté d'une structure de batterie industrielle. Le PGS intègre des sources d'énergie solaire et d'autres sources renouvelables pour fournir une alimentation de courte durée lorsque la source renouvelable n'est pas disponible ou en réserve tournante afin d'optimiser l'efficacité des groupes électrogènes. Ce système apporte une assistance transitoire et une stabilisation du réseau à l'installation.

Spécifications produit pour Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Application Assistance transitoire Assistance transitoire
Type de module Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste
Puissance nominale 1000-1260 kW 1000-1260 kW
Puissance continue maximale à 1,0 PF 1000 kW 1000 kW
Surcharge de 15 min à 1,0 PF 1170 kW 1170 kW
Surcharge de 10 min à 1,0 PF 1225 kW 1225 kW
Surcharge de 5 min à 1,0 PF 1260 kW 1260 kW
Surcharge de 1 min à 1,0 PF 1260 kW 1260 kW
Tension de sortie <3% <3%
Énergie (début de vie nominale) 672 kW·h 672 kW·h
Type d'énergie Li-Ion - Énergie Li-Ion - Énergie
Composition chimique de la pile NMC NMC
Modèle d'onduleur BDP1000 BDP1000
Nombre de convertisseurs 1 1
Connexion d'alimentation à quai 480 V (60 Hz) 480 V (60 Hz)
Conteneur avec remorque - Longueur 37.93 ft 11.56 m
Conteneur avec remorque - Largeur 8.73 ft 2.66 m
Conteneur avec remorque - Hauteur 12.99 ft 3.96 m
Conteneur sans remorque - Longueur 22.13 ft 6.74 m
Conteneur sans remorque - Largeur 8 ft 2.44 m
Conteneur sans remorque - Hauteur 9.5 ft 2.89 m

Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste Équipement standard

Stabilisation du réseau d'électricité

  • Onduleurs bidirectionnels BDP1000 Cat
  • Batteries pour le stockage d'énergie
  • Écran tactile couleur HMI
  • Système anti-incendie
  • Système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) pour maintenir des températures intérieures optimales
  • Communications à distance via Modbus TCP

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Stabilisation du réseau d'électricité extra robuste

Afficher davantage d'offres