Groupe électrogène champ pétrolier C18 Tier 4 Final

C18 Tier 4

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du moteur
Prêt à être utilisé
Coûts d'exploitation réduits
Une solution personnalisée
Tests
Service après-vente proposé par le réseau de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour C18 Tier 4

Spécifications générales

Normes sur les émissions

Dimensions

C18 Tier 4 Équipement standard

Post-traitement

  • Module d'émissions propres, kits de tuyau d'échappement, coudes, boucliers, montages CEM et unité réservoir à pompe électronique et faisceau interconnecté (PETU) via DTO

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air
  • Coupure d'air via DTO

Système de commande

  • Panneau de contrôle commande EMCP 4.4

Tableaux de commande

  • Panneau de contrôle commande EMCP 4.4

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et carter, temp. d'ouverture complète 92 °C (198 °F)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Radiateur disponible via DTO

Volants et carter de volant

  • Volant et carter de volant, SAE n° 0

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'alimentation flexible
  • Filtre à carburant primaire avec options de séparateur d'eau intégré

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Alternateur disponible via DTO

Système de régulation

  • ADEM A4

Système de lubrification

  • Carter d'huile
  • Filtre à huile
  • Remplissage d'huile : avant gauche
  • Jauge à huile : côté gauche
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées : côté gauche
  • Pompe de lubrification à engrenages
  • Refroidisseur d'huile

Prise de force

  • Entraînements SAE B et SAE C disponibles, la puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur sur certaines applications

Montage

  • Base disponible via DTO

Système de démarrage

  • Démarreur disponible via DTO

Normal

  • Peinture, jaune Caterpillar
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage du moteur

Découvrez comment C18 Tier 4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  C18 Tier 4

Afficher davantage d'offres