Caractéristique nominale minimale | 536.0 bHP 400.0 bkW | More |
Caractéristique nominale maximale | 536.0 bHP 400.0 bkW | More |
Régulateur et protection | Électronique ADEM™ A4 Électronique ADEM™ A4 | More |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission | More |
Cylindrée | 928.0 in³ 15.2 l | More |
Volant et carter de volant | SAE n° 1 SAE n° 1 | More |
Dents du volant | 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) | More |
Rotation (côté volant) | Sens antihoraire Sens antihoraire | More |
Course | 6.7 in 171.0 mm | More |
Alésage | 5.4 in 137.0 mm | More |
Normes sur les émissions | Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3 Certification IMO Tier II, certification Marine Tier 2, compatible Marine Tier 3 | More |
• Fiabilité et longévité de classe mondiale• Les moteurs certifiés en usine réduisent les coûts de certification globaux du constructeur d'origine• Plus grande facilité d'entretien que nos concurrents• Intervalles accrus entre les révisions, sans égal sur le marché• Les tests exhaustifs réalisés par Caterpillar sur tous les composants améliorent les temps productifs
Système de commande ADEM A4 offrant l'allumage intégré, la régulation du régime, la protection et les commandes, y compris le calage de l'allumage variable sensible à la détonation Le système ADEM A4 a été amélioré au niveau de l'interface utilisateur, du système d'affichage, des commandes d'arrêt et du diagnostic du système.
• Les certifications en usine standard améliorent la sécurité des chantiers• - Classe I Division 2 (NEC 500)• - Classe I Zone 2 (NEC 505) • - Directive ATEX (94/9/CE) Groupe II• - Environnements 3G (Zone 2) avec un groupe de gaz IIA• - Installation électrique IIC et catégorie de température T3 • Le faisceau et les connecteurs électriques sont certifiés intrinsèquement sûrs pour la Zone 2 et pour la protection contre la propagation des flammes• Système d'admission certifié résistant aux flammes pour empêcher toute explosion interne de se propager vers l'extérieur• Le système de commande ADEM A4 conforme aux normes du secteur améliore l'interface utilisateur• Moteur entièrement certifié afin de faciliter son intégration à d'autres systèmes et composants certifiés• Des composants NEC/ATEX supplémentaires sont disponibles pour une surveillance en toute sécurité du circuit auxiliaire• Faisceau client, affichage Messenger, commande d'accélération manuelle et capteurs de température auxiliaires• Composants en option certifiés pour l'intégration aux skids• Alternateur de Classe 1 Division 2, alternateur agréé par l'ATEX, compresseur d'air à engrenages, courroies de ventilateur et raccord de refroidissement des gaz d'échappement en option• Système d'arrêt automatique du moteur certifié
Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre à vos besoins précis grâce à des solutions façonnées sur mesure en usine. Les moteurs, alternateurs, enceintes, commandes, radiateurs, transmissions et solutions de post-traitement Cat® - soit tout ce dont vous avez besoin pour votre projet - peuvent être personnalisés et adaptés pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
• Caterpillar propose une gamme complète d'ensembles de moteur/transmission entièrement intégrables à vos essieux, vos circuits hydrauliques et votre interface utilisateur.• - La Transmission optimisée C15 ACERT™ Cat est compatible avec : TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800• La certification pour les environnements dangereux de la transmission Cat est actuellement de la responsabilité du constructeur d'origine/conditionneur.
• Plus de 2 200 concessions• Les techniciens des concessionnaires Caterpillar formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole • Garantie pièces et main-d'œuvre Caterpillar. Contrats d'entretien préventif disponibles pour une réparation avant la panne
• Les moteurs certifiés en usine pour les environnements dangereux simplifient la certification de la plate-forme par le constructeur d'origine• Optimisé pour les applications d'entretien de puits exigeantes• Reconditionnement, pompage, cimentation, mélange et acidification• Conserve une puissance élevée sur une large gamme de vitesses de fonctionnement, améliorant ainsi les performances• Augmentation stable du couple pour une meilleure maîtrise de la charge• Capacités ambiantes et altimétriques accrues pour plus de flexibilité• Moteur certifié pour maintenir des températures de surface T3 avec des applications jusqu'à 50 °C
La maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité. - Blocs-moteur, culasses, chemises et carters de volant moulés- Composants critiques usinés- Moteur entièrement monté
Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.
Conforme aux exigences actuelles en matière d'émissions pour les applications d'entretien de puits• Compatible IMO Tier II, Marine Tier 2, Marine Tier 3