Moteur pour l'industrie du pétrole 3512B à collecteur sec avec SCAC - Moteurs pour l'entretien des puits

Moteurs d'entretien de puits 3512B (stimulation de puits)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Caractéristique nominale maximale
2250 BHP
1678 bkW
Émissions
Normes EPA classiques, Tier 1 pour les véhicules non routiers
Normes EPA classiques, Tier 1 pour les véhicules non routiers
Cylindrée
3173 in³
52 l

Aperçu

Les opérations de stimulation de puits sur les champs pétrolifères sont complexes et exigeantes. La gamme de moteurs 3500 pour les opérations de stimulation de puits a été spécialement développée pour se conformer aux normes les plus strictes en termes de performances, de longévité et de fiabilité. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Les moteurs 3512B de puissances nominale 1491-1678 bkW (2000-2250 bhp) à 1900 tr/min sont conformes à la norme américaine EPA Marine Tier 1 (équivalent) et à la norme américaine sur les moteurs non routiers EPA Tier 1 sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour 3512B (stimulation de puits)

Caractéristique nominale maximale 2250 BHP 1678 bkW
Cylindrée 3173 in³ 52 l
Caractéristique nominale minimale 2000 BHP 1492 bkW
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 151 151
Course 7.5 in 190 mm
Alésage 6.7 in 170 mm
Émissions Normes EPA classiques, Tier 1 pour les véhicules non routiers Normes EPA classiques, Tier 1 pour les véhicules non routiers
Longueur 111.3 in 2827 mm
Largeur 70.6 in 1793 mm
Hauteur 73.3 in 1862 mm
Poids 10590 lb 4803.6 kg

3512B (stimulation de puits) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission à circuit distinct – revêtement résistant à la corrosion (côté air), filtre à air (élément simple avec indicateur d'entretien)
  • Doubles turbocompresseurs montés à l'arrière

Système de commande

  • ECU ADEM A3, côté gauche
  • Circuit de carburant à injecteurs électroniques (alimentation cc de 10 A requise pour l'unité de commande électronique du moteur)

Circuit de refroidissement

  • Raccords de convertisseur de couple
  • Thermostats et enveloppe, pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Raccords de refroidissement du radiateur
  • Deux sorties : raccords de flexible de coude DE 88,9 mm (3,5 in)
  • Refroidisseur d'admission à circuit séparé (SCAC)

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement, sec, soufflets en acier inoxydable
  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau
  • Sortie d'échappement : DI 292 mm (11,5 in), EQ SP, trous de 12-10.5 mm de diamètre, trou de boulon de 376 mm de diamètre.

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 0 - 151 dents
  • Carter de volant - SAE n° 0

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant, type à visser côté droit
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Pas d'instrument standard
  • Instruments à distance disponibles en option
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile et jauge baïonnette, côté droit
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, type à visser, côté droit
  • Carter d'huile arrière, intervalle de vidange : 250 heures
  • Robinet de vidange du carter d'huile, raccord femelle 3/4" NPT

Système de montage

  • Support de tourillon avant

Prises de force

  • Carter avant - deux côtés

Système de protection

  • Système ECU ADEM A3 pour fournir des stratégies de détarage de moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches
  • Coupure d'admission d'air

Généralités

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Série B TERRESTRE

3512B (stimulation de puits) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air et montage du filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Réchauffeur d'admission d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

Système de commande

  • Commande d'accélération de régime locale
  • Capteurs de position de l'accélérateur
  • Modules de répartition des charges
  • Conversion du régulateur

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à faisceau replié noir très brillant
  • Conversion du régulateur de liquide de refroidissement
  • Protège-courroie et protège-radiateur
  • Ventilateur soufflant
  • Couvercle de radiateur
  • Entraînement de ventilateur et poulies de ventilateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Vase d'expansion
  • Conversion du refroidissement de l'échangeur thermique
  • Pompe à eau auxiliaire
  • Séparateur d'air

Certifications sur les émissions

  • Certification IMO et certification de l'Union européenne

Circuit d'échappement

  • Raccords d'échappement flexibles
  • Coudes et bride
  • Bride et adaptateurs d'échappement
  • Collecteur et silencieux

Circuits de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Refroidisseur de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Contacteur de niveau de carburant

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Affichage du panneau à distance et affichage de la température du cylindre à distance
  • Commutateurs et contacteurs
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Carters d'huile
  • Options de prélubrification
  • Pompes de carter
  • Filtres à huile

Système de montage

  • Dépose du châssis
  • Isolateurs de vibrations
  • Rails

Prises de force

  • Carter avant
  • Raccords flexibles
  • Moyeu d'embrayage
  • Entraînements auxiliaires avant
  • Arbre de transmission auxiliaire
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Dépose de la protection de l'amortisseur
  • Poulies
  • Arbre de volant

Exigences des sociétés de classification marine

  • Conversion de la Marine Society
  • Protection contre les pulvérisations

Système de protection

  • Dispositifs d'arrêt
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs
  • Surveillance de la pression d'huile
  • Commandes d'arrêt
  • protection contre la corrosion;

Système de démarrage

  • Démarreurs pneumatiques, électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreur hydraulique
  • Commandes de démarrage pneumatique, manuelles, électriques
  • Démarrage redondant
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie et rehausse de batterie

Découvrez comment 3512B (stimulation de puits) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  3512B (stimulation de puits)

Afficher davantage d'offres