Cat COMMAND pour l'excavation
Cat Command est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui permet de contrôler celles-ci avec une commande à distance d'une portée allant jusqu'à 400 mètres (437 yards). Cette commande à distance communique avec le système radio à distance dédié de la pelle hydraulique pour permettre au conducteur d'exécuter les fonctions souhaitées. Elle peut en outre être programmée en paramétrant des préférences de fonctionnement personnelles.
Travaillez jusqu'à 400 mètres (437 yards) des zones potentiellement dangereuses.
Profitez des fonctionnalités simples et de la conception confortable de la commande à distance.
Laissez votre concessionnaire Cat® installer Command pour vous permettre de déplacer des matériaux rapidement, efficacement et en toute sécurité.
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.