Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Besoin d'aide pour trouver un concessionnaire Cat près de chez vous ? Notre localisateur de concessionnaire fournit les informations les plus récentes sur les concessionnaires Cat à proximité. Il suffit de saisir votre adresse et de sélectionner le type d'équipement que vous recherchez. Si vous connaissez déjà le nom du concessionnaire que vous recherchez, vous pouvez également saisir son nom pour obtenir une liste de lieux.
Souhaitez-vous également définir ce concessionnaire sur votre compte?
Vous quittez Cat.com
Notez qu'en saisissant des données dans cette application afin d'obtenir un itinéraire, vous fournissez ces données directement à Google LLC et/ou à ses filiales. En cliquant sur « J'accepte » ou en utilisant la fonctionnalité Google Maps pour obtenir un itinéraire, vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Google Maps est soumise aux Conditions d'utilisation Google Maps/Google Earth supplémentaires alors en vigueur à l'adresse https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 et à la Politique de confidentialité Google accessible à l'adresse https://policies.google.com/privacy
Vous quittez Cat.com
Notez qu'en saisissant des données dans cette application afin d'obtenir un itinéraire, vous fournissez ces données directement à Google LLC et/ou à ses filiales. En cliquant sur « J'accepte » ou en utilisant la fonctionnalité Google Maps pour obtenir un itinéraire, vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Google Maps est soumise aux Conditions d'utilisation Google Maps/Google Earth supplémentaires alors en vigueur à l'adresse https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 et à la Politique de confidentialité Google accessible à l'adresse https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement
-
7 in174 mm
-
Rayon d'encombrement minimum de la timonerie avant
-
3.77 ft1150 mm
-
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement
-
8 in197 mm
-
Rayon d'encombrement arrière
-
2.41 ft736 mm
-
Portée maximale
-
10.09 ft3074 mm
-
Angle d'orientation de la flèche - Droite
-
56 °56 °
-
Hauteur - Avec arceau de sécurité ROPS déplié
-
7.47 ft2276 mm
-
Profondeur maximale d'excavation verticale
-
4.43 ft1349 mm
-
Largeur
-
2.4 ft730 mm
-
Angle d'orientation de la flèche - Gauche
-
55 °55 °
-
Longueur de transport - Bras abaissé
-
9 ft2746 mm
-
Hauteur d'excavation maximale
-
9.39 ft2863 mm
-
Largeur du train de roulement - Déployé
-
2.83 ft864 mm
-
Longueur - Train de roulement
-
4 ft1220 mm
-
Hauteur de vidage maximale
-
6.68 ft2035 mm
-
Largeur du train de roulement - Rentré
-
2.33 ft711 mm
-
Portée maximale - Niveau du sol
-
9.92 ft3023 mm
-
Hauteur - Avec arceau de sécurité ROPS replié
-
4.94 ft1507 mm
-
Moteur: 300.9DVPS
Type de moteur
Refroidi par liquide, 3cylindres, dieselRefroidi par liquide, 3cylindres, diesel
-
-
Puissance brute
13 HP9.7 kW
-
-
Contenance du réservoir de carburant
2.6 gal (US)10 l
-
-
Moteur
Puissance nette
13 HP9.7 kW
13 HP9.6 kW
21 HP15.7 kW
Modèle de moteur
Yanmar 3TNV70Yanmar 3TNV70
Yanmar31NV70Yanmar31NV70
C1.1C1.1
Régime nominal
-
2100 tr/min2100 tr/min
-
Puissance maximale du moteur
-
18 HP13.7 kW
-
Alésage
-
-
3 in77 mm
Batterie
-
12V/20A12V/20A
-
Cylindrée
-
52 in³854 cm³
69 in³1.1 l
Nota (1)
-
-
La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002.La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002.
Nota (2)
-
-
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Nota
-
-
La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE.La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE.
Puissance brute – ISO 14396
-
18 HP13.7 kW
21.6 HP16.1 kW
Volume du réservoir diesel
-
2.64 gal (US)10 l
-
Type
-
Moteur diesel 3cylindres refroidi par eauMoteur diesel 3cylindres refroidi par eau
-
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE
-
-
21 HP15.7 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014
-
-
21.6 HP16.1 kW
Émissions
Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
*La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.*La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Hauteur d'expédition hors tout
-
-
90.9 in2310 mm
Paroi verticale
-
-
74.4 in1890 mm
Longueur du bras
-
-
45.7 in1160 mm
Hauteur d'excavation maximale
-
-
137.4 in3490 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée
-
-
51.18 in1300 mm
Roulement de tourelle - Hauteur
-
-
17.5 in445 mm
Portée de la flèche
-
-
57.1 in1450 mm
Longueur du train de roulement hors tout
-
-
57.5 in1460 mm
Orientation de la flèche - À droite
-
-
50 °50 °
Hauteur de vidage maximale
-
-
98.8 in2510 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée
-
-
39 in990 mm
Portée maximale - Niveau du sol
-
-
153.1 in3890 mm
Poids
Poids en ordre de marche
2399 lb1088 kg
2061 lb935 kg
3913 lb1775 kg
UE: poids de la plaque CE***
-
-
3836 lb1740 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit*
-
-
3483 lb1580 kg
Poids en ordre de marche - Avec arceau de sécurité
-
2170 lb985 kg
-
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité
-
2061 lb935 kg
-
Nota (1)
-
-
*Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein.*Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, conducteur, train de roulement à voie fixe et réservoir de carburant plein.
Poids en ordre de marche maximal avec toit**
-
-
3913 lb1775 kg
Nota (2)
-
-
**Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein.**Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein.
Nota (3)
-
-
***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Pression en ordre de marche des éléments hydrauliques de travail et de transport
-
2466 psi170 bar
-
Type
-
-
Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variableCircuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Poids en ordre de marche - Avec arceau de sécurité
-
2170 lb985 kg
-
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité
-
2061 lb935 kg
-
Circuit hydraulique: HPU300
Débit
5.3 US gal/min20 l/min
-
-
Capacité du réservoir d'huile hydraulique
2.4 gal (US)9 l
-
-
Pression en ordre de marche
2756 psi190 bar
-
-
Longueur de flexible de connexion
32.8 ft10 m
-
-
Durabilité
Recyclabilité
-
-
95%95%
Dimensions - Bras standard
Orientation de la flèche - À gauche
-
-
65 °65 °
Garde au sol minimale sous le train de roulement
-
-
6.1 in155 mm
Profondeur maximale de la lame
-
-
10.2 in260 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition
-
-
42.9 in1090 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins
-
-
9.1 in230 mm
Longueur d'expédition hors tout*
-
-
142.5 in3620 mm
Hauteur maximale de la lame
-
-
10.8 in275 mm
Encombrement arrière
-
-
32.3 in820 mm
Portée maximale
-
-
149.6 in3800 mm
Hauteur d'expédition hors tout
-
-
90.9 in2310 mm
Nota
-
-
*La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.*La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Paroi verticale
-
-
70.9 in1800 mm
Longueur du bras
-
-
37.8 in960 mm
Roulement de tourelle - Hauteur
-
-
17.5 in445 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée
-
-
51.18 in1300 mm
Hauteur d'excavation maximale
-
-
135 in3430 mm
Portée de la flèche
-
-
57.5 in1460 mm
Longueur du train de roulement hors tout
-
-
57.5 in1460 mm
Orientation de la flèche - À droite
-
-
50 °50 °
Hauteur de vidage maximale
-
-
96.5 in2450 mm
Profondeur d'excavation
-
-
92.1 in2340 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée
-
-
39 in990 mm
Portée maximale - Niveau du sol
-
-
146.9 in3730 mm
Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale
Bras long
-
-
18 lb8 kg
Train de roulement à voie extensible
-
-
284 lb129 kg
Chaînes en acier
-
-
126 lb57 kg
Niveaux sonores
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008)
-
-
93 dB(A)93 dB(A)
Nota
-
-
Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Moteur : HPU300
Performances
10 HP7.5 kW
-
-
Lame: 300.9DVPS
Hauteur
8 in200 mm
-
-
Profondeur d'excavation
7 in174 mm
-
-
Hauteur de levage
8 in197 mm
-
-
Largeur
28 in700 mm
-
-
Lame de refoulement
Hauteur
-
8 in200 mm
-
Profondeur d'excavation
-
7 in174 mm
-
Largeur
-
28 in700 mm
-
Hauteur de levage
-
8 in197 mm
-
Châssis et engrenage de pivot
Largeur de voie
-
7 in180 mm
-
Pression au sol
-
3.5 psi0.25 kg/cm²
-
Performances en pente
-
30°/58%30°/58%
-
Vitesse d'orientation de la machine
-
8 tr/min8 tr/min
-
Nombre de galets– Par côté
-
22
-
Vitesse de translation
-
1.12 mile/h1.8 km/h
-
Garde au sol
-
5 in127 mm
-
Émissions sonores
Niveau de puissance acoustique (LWA) (selon 2000/14/CE)
Comparez les modèles en cliquant sur « Ajouter un modèle » ci-dessus pour télécharger les données de spécification.
La capacité de comparer ce modèle avec des modèles concurrents n'est pas disponible. Veuillez revérifier ultérieurement.
Prix du concessionnaire
Les taxes, les frais d'expédition et de manutention, les suppléments, les frais d'assemblage, les frais de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus. Il ne s'agit pas d'une offre de vente. Les prix affichés identifiés comme étant le prix du concessionnaire sont donnés à titre d'information uniquement.Le prix affiché identifié comme « prix du concessionnaire » est le prix le plus bas indiqué pour les configurations de machines présentées sur la page à laquelle vous accédez par le bouton « Construisez le vôtre ».Le prix comprend les accessoires (le cas échéant) et les caractéristiques indiquées comme étant incluses dans la configuration de machine la moins chère sur la page à laquelle on accède par le bouton « Construisez le vôtre » et n'inclut pas d'autres accessoires ou plans de protection.Les prix réels et les conditions de vente de tous les produits doivent être déterminés exclusivement par le concessionnaire Cat agréé vendeur et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale.
MSRP
Le prix indiqué comme étant le prix « PDSF » est le prix de vente au détail suggéré par le fabricant pour la configuration de machine indiquée. Le prix PDSF comprend les caractéristiques et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de la machine, ainsi que tous les coûts ou frais raisonnables de manutention, de préparation ou autres coûts ou frais similaires du concessionnaire. Toutefois, le PDSF ne comprend pas les taxes, les frais d’expédition, les suppléments, les frais d’assemblage, les frais de destination et les frais de transport. En outre, le PDSF ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de la machine, ou (ii) tout plan de protection, tel qu’un accord de valeur client ou un plan de protection de l’équipement. Il ne s’agit pas d’une offre de vente. Le prix PDSF est indiqué à titre d’information. Veuillez noter que le PDSF peut varier selon les concessionnaires Cat agréés ainsi que selon les canaux de vente pour un même concessionnaire, dans chaque cas pour un même produit. Le prix de vente réel et les conditions de vente pour tous les produits doivent être déterminés exclusivement par le concessionnaire Cat agréé vendeur et convenus avec l’acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et s’applique aux produits vendus aux États-Unis.
MSRP
Le prix indiqué est le prix de détail suggéré par le fabricant. Ce prix ne comprend pas les frais d'expédition et de manutention, les frais d'expédition, les taxes, les frais d'installation du concessionnaire ou d'autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le PDSF affiché correspond à la région sélectionnée.
Le prix indiqué est le prix de détail suggéré par le fabricant. Ce prix ne comprend pas les frais d'expédition et de manutention, les frais d'expédition, les taxes, les frais d'installation du concessionnaire ou d'autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le PDSF affiché correspond à la région sélectionnée.
warning
Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent éprouver des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site. Veuillez essayer un navigateur différent (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) pour accéder à toute l'expérience du site Cat.com.