Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
check_circle_outlineSélectionné
Finisseurs
AP500
|
Finisseurs
AP400
|
Finisseurs
AP600
|
---|
Finisseurs
AP500
Sélectionné
Sélectionné
|
|
|
---|---|---|
Caractéristiques de fonctionnement | ||
Débit maximal
|
||
1100 US t/h
1000 tonnes/hr
|
853 US t/h
774 tonnes/hr
|
1433 US t/h
1300 tonnes/hr
|
Rayon de braquage intérieur
|
||
-
|
-
|
4.5 ft
1.5 m
|
Vitesse de pose maximale
|
||
200 ft/min
61 m/min
|
200 ft/min
61 m/min
|
250 ft/min
76 m/min
|
Vitesse de translation maximale
|
||
10 mile/h
16 km/h
|
10 mile/h
16 km/h
|
10 mile/h
16 km/h
|
Moteur | ||
Dimensions | ||
Poids | ||
Contenances pour l'entretien |
Le prix indiqué est le prix de détail suggéré par le fabricant. Ce prix ne comprend pas les frais d'expédition et de manutention, les frais d'expédition, les taxes, les frais d'installation du concessionnaire ou d'autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le PDSF affiché correspond à la région sélectionnée.