Prévention des collisions : Réduire les coûts de réparation

Prévention des collisions : Réduire les coûts de réparation et les immobilisations

Les collisions entre les véhicules lourds et légers, l'un des accidents les plus fréquents sur les sites miniers, peuvent provoquer des blessures graves, ou pire. Les technologies de prévention des collisions mises en œuvre sur les grands équipements pour applications minières font beaucoup pour améliorer la visibilité : elles éliminent les angles morts et améliorent la sécurité du site, pour tous les employés.

Un autre avantage des améliorations apportées par ces systèmes est la réduction des coûts et des immobilisations associés aux collisions. Un seul accident sans blessé peut limiter la disponibilité de la machine et retarder les opérations de la mine pendant plusieurs jours. Les coûts de réparation, l'immobilisation des équipements, les tâches administratives et la baisse de productivité qui en découlent sont autant de facteurs qui nuisent à la rentabilité du site.

Les systèmes de détection automatique ont des yeux dans toutes les directions pertinentes à la fois, ils identifient les problèmes potentiels et attirent l'attention du conducteur sur les zones à risques. Des recherches ont montré qu'une combinaison de caméras et de radars constitue la meilleure solution technologique à ce problème.

Ces systèmes détectent automatiquement les dangers tels que les autres équipements ou véhicules se trouvant dans les zones critiques autour de la machine : à l'avant, à l'arrière ou dans son rayon de braquage à gauche et à droite, en fonction du type de machine. Les zones peuvent s'afficher automatiquement en fonction du rapport sélectionné. Par exemple, une vue avant peut s'afficher si la machine est en marche avant, ou une vue arrière en marche arrière. Les systèmes peuvent également afficher des vues spécifiques montrant au conducteur l'emplacement des dangers potentiels. Par exemple, si les radars détectent un véhicule léger s'approchant par la droite, le système basculera sur la vue de la caméra de droite.

Outre la réduction des coûts et des immobilisations associés aux collisions, la visibilité améliorée sur le site permet aux conducteurs de travailler en toute confiance et d'améliorer leur productivité. Cette technologie peut également améliorer les temps de cycle des tombereaux en garantissant aux conducteurs des zones de chargement et de déversement dégagées pour leurs déplacements, pour un travail plus fluide et efficace.

Comment évitez-vous les collisions sur votre site minier ? Quels avantages ce type de technologie pourrait représenter pour votre exploitation ? Répondez à ces questions sur Facebook ou sur Twitter.

Pour découvrir comment Caterpillar peut vous aider à éviter les collisions sur votre site minier, contactez un expert.


Page principale Cat® MineStar™

Cat MineStar propose divers ensembles de fonctionnalités vous permettant d'optimiser chaque aspect de vos opérations.

En savoir plus

Caterpillar Global Mining

Proposant la gamme de produits la plus vaste du marché, Caterpillar Global Mining s'engage dans la réussite de ses clients du secteur minier.

En savoir plus