Système de pente transversale AccuGrade®

Système de pente transversale AccuGrade®

Le système de pente transversale AccuGrade est un système de commande de nivellement conçu pour contrôler la pente transversale d'une surface. Les capteurs montés sur la machine sont utilisés pour calculer le positionnement nécessaire du dévers de la lame afin d'obtenir la pente transversale souhaitée pour la surface. Le système effectue des réglages automatiques, généralement réalisés par le conducteur, sur le vérin de levage gauche ou droit. Le système de pente transversale AccuGrade affiche sur l'écran de la cabine toutes les informations nécessaires au conducteur pour étaler ou déblayer des matériaux rapidement et facilement avec la pente transversale adéquate. Le conducteur peut sélectionner le côté de la lame à commander automatiquement et changer de direction sur la passe de retour sans effectuer de nouveaux réglages. L'élévation est commandée manuellement en adaptant le niveau ou en ajoutant automatiquement un dispositif de commande d'élévation.

Système de pente transversale. Le système de pente transversale de base contrôle automatiquement la pente de la lame afin de maintenir la pente transversale de surface souhaitée.

Système de pente transversale et de commande de l'élévation. Le système de pente transversale AccuGrade peut se combiner à une ou plusieurs des technologies de commande de l'élévation AccuGrade, telles que le système d'ultrasons AccuGrade, le système laser AccuGrade, le système GPS AccuGrade ou le système ATS AccuGrade pour une commande automatique de l'élévation et de la pente transversale.

Le système de pente transversale AccuGrade est un système de commande de nivellement conçu pour contrôler la pente transversale d'une surface. Les capteurs montés sur la machine sont utilisés pour calculer le positionnement nécessaire du dévers de la lame afin d'obtenir la pente transversale souhaitée pour la surface.