Excavator Hidraulik Cat® 313D LGP Seri 2 Dilengkapi Undercarriage Tugas Berat, Engine yang Efisien Bahan Bakar, dan Sistem Hidraulik yang Kuat

Excavator Hidraulik Cat® 313D LGP Seri 2 Dilengkapi Undercarriage Tugas Berat, Engine yang Efisien Bahan Bakar, dan Sistem Hidraulik yang Kuat

Untuk Siaran Pers di Indonesia & Malaysia: November 2013
Nomor Siaran: 511PR13

Excavator hidraulik Cat® 313D LGP Seri 2 baru adalah model low-ground-pressure yang dirancang khusus untuk aplikasi pertanian dan kehutanan. Model baru ini dilengkapi undercarriage tugas berat dengan jarak bebas ke tanah yang lapang dan track shoe yang lebar demi kinerja yang produktif di medan yang kasar dan kondisi tanah yang lunak. Dengan bobot 16.000 kg (35.500 lb), 313D LGP Seri 2 menggunakan engine Cat 3054C yang efisien bahan bakar dan memenuhi peraturan emisi Tier 2/Stage II. Berbagai pilihan grapple dan bucket Cat memastikan keserbagunaan, dan kabin yang dirancang ulang mendukung kenyamanan dan kemudahan operator sehingga meningkatkan produktivitas.

Untuk menjamin ketahanan dan keandalan jangka panjang, Caterpillar menggunakan teknik rekayasa dan manufaktur canggih untuk merancang dan memproduksi undercarriage dan struktur utama. Lebih dari 70 persen pengelasan struktural menggunakan robot sehingga memiliki penetrasi tambahan, jika dibandingkan dengan pengelasan manual. Jarak bebas ke tanah 650 mm (26 in.) dan 1250 mm (49 in.) yang merupakan jarak bebas counterweight menyediakan platform yang kokoh untuk bekerja di kondisi yang berat dan keadaan tanah yang buruk, seperti kondisi yang ditemui dalam aplikasi pertanian dan kehutanan.

Sambungan track dirancang untuk menyediakan masa pakai yang lama dalam aplikasi terberat, dan sistem pelindung pemandu track tiga bagian memberikan perlindungan yang hebat dari serpihan besar dan membantu memperpanjang masa pakai track roller. 313D LGP Seri 2 juga dilengkapi carbody besar berbentuk X yang tinggi dan lebar yang dirancang dengan ketinggian ring lebih tinggi untuk menyediakan jarak bebas tambahan demi perlindungan yang lebih baik. Kait penarik opsional melengkapi alat berat dalam kondisi terberat, dan pelindung struktur atas opsional melindungi alat berat dari potensi kerusakan.

Persambungan depan yang kokoh menggunakan boom tugas berat 4,65 meter (183 in.) dengan pelat sekat interior dan penguat dalam area yang kritis untuk memastikan ketahanan. Berbagai pilihan stick akan menyesuaikan alat berat dengan aplikasi. Beberapa pilihan termasuk stick tugas berat 2,5 meter (98 in.) dengan suku cadang tempaan berdesain baru yang menyediakan peningkatan gaya penggalian dan ketahanan, ditambah stick jangkauan 3,0 meter (118 in.) yang dilengkapi konstruksi baja berkekuatan tensil tinggi dan berpenampang kotak.

Engine dan hidraulik
Dengan rating daya bersih 67 kW (90 hp), engine Cat 3054C menggunakan sistem injeksi bahan bakar bertekanan rendah yang kokoh dan teruji di lapangan, serta memberikan kinerja yang Andal, efisiensi bahan bakar yang tinggi, pemecahan masalah yang mudah, dan tidak terlalu sensitif terhadap kualitas bahan bakar. 3054C dilengkapi dengan sistem filtrasi bahan bakar yang sangat efisien, dengan filter utama yang menggunakan separator air dan filter sekunder yang menangkap kontaminan halus, sehingga memastikan operasi yang bebas masalah dan perlindungan maksimum pada komponen sistem bahan bakar. Dua mode daya, Standar dan Ekonomis, memungkinkan penyeimbangan kinerja dan penghematan bahan bakar sesuai aplikasinya.

Sistem hidraulik implement sangat ringkas dan bertenaga, yang menyediakan aliran maksimum 254 L/mnt (68 Gal- AS/m.) pada tekanan 30,5 MPa (4430 psi). Sistem sensor silang selalu menggunakan aliran dari kedua pompa. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas dengan waktu siklus yang cepat dan kemampuan putaran pivot yang kuat.

Silinder boom dan silinder stick dilengkapi snubber hidraulik yang meredam gerakan akhir langkah, sehingga memperpanjang masa pakai silinder dan meningkatkan kenyamanan operator. Selain itu, regenerasi oli selama fungsi boom turun dan stick masuk mengurangi beban pada pompa, sehingga meningkatkan keseluruhan efisiensi hidraulik dan menghemat biaya operasi.

Lingkungan operator
Desain ruang operator yang ergonomis lapang, tenang, dan nyaman, sehingga memastikan produktivitas yang tinggi selama hari kerja yang panjang. Semua sakelar terletak di depan operator untuk kemudahan akses. Monitornya adalah tipe LCD berwarna yang dapat disesuaikan untuk meminimalkan silau sinar matahari, dan dapat menampilkan informasi dalam 28 bahasa. Kontrol joystick yang dioperasikan pilot dan mudah digerakkan didesain agar sesuai dengan posisi alami lengan dan pergelangan tangan operator, sehingga memaksimalkan kenyamanan dan minimalkan kelelahan.

Dinding kabin dipasang ke rangka dengan dudukan kabin karet rekat, yang meredam getaran dan kebisingan guna meningkatkan kenyamanan operator. Pipa baja tebal di sepanjang batas pinggir bawah kabin meningkatkan ketahanan terhadap keletihan logam dan getaran. Pelindung penyerap benturan opsional untuk bagian depan dan atas kabin menawarkan perlindungan dari objek yang jatuh.

Demi visibilitas yang optimal, semua kaca dipasang langsung ke kabin agar meniadakan rangka jendela. Kaca depan atas dapat dibuka dan disimpan di atap di atas operator dengan sistem pelepasan satu sentuhan. Wiper yang terpasang di pilar menawarkan mode berkelanjutan dan intermiten.

Kemampuan servis
313D LGP Seri 2 dirancang untuk waktu servis rutin yang cepat. Pintu servis kiri memudahkan akses ke radiator engine, oil cooler, separator air, dan filter bahan bakar. Tangki cadangan dan lubang pengurasan terpasang di radiator untuk menyederhanakan perawatan. Filter udara dilengkapi konstruksi elemen ganda untuk efisiensi pembersihan yang unggul, dan jika filter memerlukan servis, peringatan ditampilkan pada monitor dalam kabin.

Pintu servis di sisi kanan memungkinkan akses mudah ke pompa, filter pilot, filter penguras, filter oli engine, port pengambilan sampel oli, dan keran tekanan diagnostik. Blok pelumasan jarak jauh yang dipusatkan pada boom menyalurkan gemuk pelumas ke lokasi yang sulit dijangkau pada persambungan. 

Spesifikasi 313D LGP Seri 2

Engine Cat 3054C
Daya bersih, kW (hp)  67 (90)
Bobot kerja, kg (lb) 16,000 (35,000)
Pengukur track, mm (in.) 2 080 (82)
Kedalaman gali, maks, mm (in.)
Stick 2,5 HD
Stick R3.0
5 190 (204)
5 690 (224)
Jangkauan, maks, mm (in.)
Stick 2,5 HD
Stick R3.0
8110 (319)
8560 (337)

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanannya di setiap wilayah pada interval waktu yang berlainan. Meski pun segala upaya telah dikerahkan untuk memastikan informasi produk diberitakan hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan cabang pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang bersangkutan, editor diminta untuk memverifikasi dengan dealer setempat untuk ketersediaan dan spesifikasi produk.

Informasi Pers

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo