Hydraulic Excavator Cat® 320D Seri 2 Menggunakan Engine Baru yang Efisien Bahan Bakar, Perawatan yang Disederhanakan, dan Ruang Operator Disempurnakan

Hydraulic Excavator Cat® 320D Seri 2 Menggunakan Engine Baru yang Efisien Bahan Bakar, Perawatan yang Disederhanakan, dan Ruang Operator Disempurnakan

Untuk Disiarkan di Asia Pasifik (kecuali Australia, Korea, Selandia Baru), China, dan Amerika Selatan, Juni 2013

Nomor Siaran: 236PR13

Dirancang berdasarkan keunggulan kinerja pendahulunya 320D, Hydraulic Excavator 320D Seri 2 baru merupakan alat berat yang sangat andal, sangat produktif yang menghemat biaya pengoperasian berkat konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan perawatan rutin yang lebih disederhanakan. Alat berat 320D Seri 2 menggunakan engine baru, sistem hidraulik yang canggih, struktur utama yang tahan lama, dan ruang operator yang telah disempurnakan. Tergantung kawasan, 320D dapat dikonfigurasi dengan undercarriage standar atau panjang, dengan nama 320D L.* 320D/D L Seri 2 menggunakan engine Cat® C7.1 yang memenuhi peraturan emisi EPA Tier 2 AS, Stage II UE, dan stage 2 emisi untuk alat berat non-jalan raya China.

Engine baru ini, dengan daya tetapan 104 kW (139 hp), menggunakan pengatur elektrik untuk mengontrol sistem injeksi bahan bakar tekanan rendah yang digerakkan secara mekanis. Sistem baru ini memastikan kinerja dan keandalan yang optimal di area dengan kualitas bahan bakar di bawah premium. Sistem filtrasi baru menggunakan filter bahan bakar / separator air primer dan filter bahan bakar sekunder untuk memastikan kebersihan bahan bakar di seluruh sistem.

Engine C7.1 yang telah teruji di lapangan dirancang untuk kemudahan servis dan dapat bekerja dengan efisien di ketinggian hingga 4000 meter (13.120 kaki). Dibandingkan pendahulunya, engine baru ini menggunakan sekitar 3 hingga 5 persen lebih sedikit bahan bakar, tergantung mode kerjanya. Kontrol putaran engine otomatis akan menurunkan rpm engine selama kondisi tanpa muatan atau muatan ringan guna meminimalkan konsumsi bahan bakar.

Hidraulik, struktur, lingkungan operator
320D/D L Seri 2 memanfaatkan sistem hidraulik, dengan tekanan relief utama 35.000 kPa (5076 psi) dan aliran oli maksimum 2 x 202 L/mnt (53 gpm), yang memberikan horsepower hidraulik yang tinggi untuk penggalian dan pengangkatan, serta untuk menggunakan worktool tugas berat yang digerakkan secara hidraulik. Coupler yang tersedia (termasuk Pin Grabber Center-Lock™) memungkinkan operator mengganti work tool dan beralih dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat untuk pemanfaatan alat berat secara optimal. Kit hidraulik bantu yang dipasang di lapangan tersedia* dengan selang dan pipa yang disesuaikan untuk pemasangan cepat.

Sistem hidraulik tipe pilot memungkinkan operasi yang ringan dan kontrol yang presisi dan memaksimalkan efisiensi. Sistem regenerasi boom dan stick menghemat energi selama pengoperasian boom turun dan stick masuk, yang mengurangi waktu siklus dan menambah efisiensi bahan bakar secara keseluruhan.

320D/D L Seri 2 dilengkapi rangka utama, rangka track, dan linkage depan yang tahan lama. Tergantung penawaran regional, tiga tipe boom (penjangkau, ekskavasi massal, dan jangkauan super panjang) bekerja dengan stick yang dirancang khusus untuk menyesuaikan alat berat dengan aplikasi.* Boom penjangkau dan ekskavasi massal dirancang untuk masa pakai lama dan ketahanan pada aplikasi yang paling sulit. Keduanya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, konstruksi penampang kotak dengan sekat internal untuk menambah ketahanan. Boom dan stick jangkauan super panjang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan kerja besar.

Ruang operator yang dirancang secara ergonomis tenang dan nyaman, serta dilengkapi monitor Tampilan Kristal Cair (LCD, Liquid Crystal Display) berwarna penuh dengan 28 pilihan bahasa. Kursi suspensi standar dapat disetel untuk mengakomodasi berbagai ukuran tubuh operator serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operator.

Jendela besar memastikan jarak pandang ke segala arah dan mendukung keselamatan di lokasi kerja. Dudukan karet rekat meredam getaran mau pun suara yang terkirim ke ruang operator, untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan produktivitas operator. Yang baru di Seri 2 ini adalah tingkap atap besar dari logam yang dapat dibuka untuk menambah jarak pandang dan sirkulasi udara.

Work tool, kemudahan servis
320D/D L Seri 2 yang serbaguna dapat menggunakan berbagai jenis bucket, baik tipe pin-on mau pun coupler, serta pilihan alat pemindahan tanah, untuk menyesuaikan alat berat dengan lingkungan penggalian untuk kinerja dan ketahanan yang optimal. Bucket memiliki geometri yang presisi untuk memudahkan proses pemuatan, yang mempersingkat siklus penggalian, meningkatkan produksi, dan menghemat bahan bakar. Pilihan work tool Seri 2 meliputi grapple, shear, hammer hidraulik, multi-processor, pulverizer, vibratory-plate compactor, ripper, serta paket rip-and-load.

320D Seri 2 dilengkapi akses dari permukaan tanah ke titik servis paling rutin, termasuk pompa, filter pilot, dan filter bahan bakar, yang letaknya mudah dijangkau di balik pintu servis di sisi kanan. Pintu servis kiri, belakang memungkinkan akses mudah ke radiator, oil cooler, aftercooler udara-ke-udara, dan kondenser AC.

Tangki cadangan dan katup penguras yang terpasang di radiator menyederhanakan servis, dan blok gemuk pelumas sentral pada boom memungkinkan pelumasan lokasi yang sulit dijangkau pada linkage depan dengan mudah. Seri 2 juga dilengkapi dengan port S•O•S™ (Pengambilan Sampel Oli Terjadwal) yang memastikan sampel berkualitas dari sirkulasi cairan dalam oli engine, sistem hidraulik dan pendingin, Port pengujian hidraulik yang mudah dijangkau memungkinkan pemeriksaan tekanan sistem secara aman dan akurat.

*Hubungi Dealer Cat setempat untuk opsi undercarriage, boom dan stick, serta ketersediaan kit hidraulik bantu.

320D and 320D L Hydraulic Excavator Specifications

Bobot kerja, min. 22 336 kg (49,240 lb)
Bobot kerja, maks. 23 553 kg (51,930 lb)
Daya tetapan, bersih 104 kW (139 hp)
Tekanan relief utama 35 000 kPa (5,076 psi)
Kedalaman penggalian, maks.* 6240 mm (20'6")
Kisaran lebar bucket** 600-1 400 mm (24-56 in.)
   
*Boom penjangkau 5,7 m (18 ft 8 in.) dengan stick R2.5, (8'2")  
**Dengan bucket pin-on  

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharap untuk memverifikasi dengan dealer setempat mengenai spesifikasi dan ketersediaan produk.

Informasi Pers

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo