Cat® 320D2 GC Dirancang untuk Nilai Siklus Pakai yang Optimal, Dilengkapi Engine Baru yang Hemat Bahan Bakar, Perangkat Hidraulik yang Disempurnakan, dan Peningkatan Aspek Keselamatan

Cat® 320D2 GC Dirancang untuk Nilai Siklus Pakai yang Optimal, Dilengkapi Engine Baru yang Hemat Bahan Bakar, Perangkat Hidraulik yang Disempurnakan, dan Peningkatan Aspek Keselamatan

Untuk Siaran di Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, CIS, Asia Pasifik: November 2015
Nomor Siaran: 327PR15

Excavator Cat® 320D2 GC, dengan bobot kerja maksimum 20.800 kg, memiliki desain yang memastikan nilai siklus pakai maksimum bagi pelanggan, menghadirkan ketahanan jangka panjang, keandalan yang teruji di lapangan, produktivitas, dan biaya pengoperasian yang rendah. Engine Cat C4.4 ACERT™ yang dikendalikan secara elektronik memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE dan Cina Stage III Non-Jalan Raya serta menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 17 persen, tergantung pada konfigurasi regional, jika dibandingkan dengan engine Cat C7.1 yang digunakan pada model sebelumnya. Cat 320D2 GC yang baru ini mempertahankan kemampuan gali, angkat, dan produksi yang diperlukan untuk menangani berbagai tugas, serta mempertahankan fitur premium seperti sistem hidraulik yang kuat, struktur utama tugas berat, dan ruang operator yang dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan yang optimal.

Dengan tetapan daya 85 (bersih) kW, sistem injeksi bahan bakar elektronik engine Cat C4.4 ACERT memastikan efisiensi bahan bakar dan kinerja. Sistem filtrasi bahan bakar baru dengan efisiensi tinggi melindungi injektor dari kontaminan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan penumpukan. Selain itu, kipas pendingin yang baru mampu melakukan kontrol temperatur secara optimal, sekaligus mengurangi pengurangan daya pada engine dan menurunkan tingkat kebisingan terhadap orang di sekitar hingga 2 dB(A). Sistem Kontrol Engine Otomatis mengurangi kecepatan engine saat tenaga penuh tidak diperlukan, sehingga menghemat bahan bakar. Biaya pengoperasian semakin dihemat karena penggantian olinya memerlukan oli kurang dari 30 liter dibandingkan dengan engine C7.1.

Hidraulik, work tool, struktur

Penyempurnaan perangkat hidraulik pada 320D2 GC mencakup pompa dengan kapasitas variabel yang kuat dan efisien, yang dirancang dan dibuat oleh Caterpillar, serta memasok aliran hingga 428 l/mnt. dengan tekanan relief hingga 35,00 kPa. Sistem regenerasi oli untuk sirkuit boom dan lengan gali mentransfer oli yang keluar dari silinder ke sisi silinder yang lain, sehingga mengurangi aliran yang diperlukan dari pompa utama dan menghasilkan respons yang lebih cepat, kontrol lebih akurat, dan penurunan konsumsi bahan bakar.

Boom dan lengan gali 320D2 GC, yang dibuat dengan struktur penampang kotak yang besar dengan pelat baffle internal yang mampu menyerap gaya puntir, dilas secara robotik untuk mengoptimalkan kekuatan. Metode las ini memungkinkan kedalaman las tiga kali lipat dibandingkan penetrasi pengelasan manual sehingga memaksimalkan ketahanannya. Carbody berpenampang kotak berbentuk X dirancang agar tahan terhadap tekukan torsional dan mampu menyebarkan tegangan ke seluruh bagian dasar alat berat. Rangka track-roller yang besar dibentuk dengan proses cetak tekan untuk menghadirkan kekuatan yang unggul. Roller track diberi seal untuk menahan masuknya kotoran, dan rantai track yang berpelumas gemuk memperpanjang masa pakai undercarriage serta mengurangi tingkat suara secara signifikan saat bergerak.

Kenyamanan dan keselamatan operator

Dirancang untuk mengakomodasi beragam ukuran tubuh operator dengan nyaman, ruang operator 320D2 GC menyediakan kursi dan joystick yang dapat disetel. Kontrol dan sakelarnya dirancang agar intuitif bagi operator. Selain itu, sistem pemanas/ventilasi yang andal dengan 10 outlet memastikan kenyamanan sepanjang tahun. Layar LCD, yang dapat diprogram dalam 42 bahasa, senantiasa memberi tahu operator tentang parameter pengoperasian alat berat yang penting serta memberikan pemberitahuan dan peringatan mengenai fungsi alat berat secara tepat waktu.

Kabin 320D2 GC menghadirkan visibilitas ke sekitar yang sangat baik bagi operator. Tuas penguncian hidraulik mencegah semua fungsi hidraulik dan gerak jika ditarik ke belakang hingga posisi terkunci. Operator juga tidak dapat keluar dari kabin jika tuas ini tidak berada di posisi tersebut.

Untuk meningkatkan keselamatan operator, sakelar shutdown di permukaan tanah menghentikan aliran bahan bakar ke engine dalam kondisi darurat. Tiga pemutus arus melindungi komponen elektrik yang penting dari kerusakan, dan sakelar pemutus baterai meningkatkan keselamatan teknisi servis serta berfungsi mencegah

pencurian. Baik operator maupun teknisi semakin terlindungi oleh dinding api lengkap yang memisahkan engine dan kompartemen pompa hidraulik.

Kemudahan Servis/Teknologi Cat

Cat 320D2 GC dilengkapi akses dari permukaan tanah ke titik servis paling rutin, termasuk pompa dan filter, yang letaknya berada di balik pintu servis di sisi kanan. Pintu servis kiri belakang memudahkan akses radiator, oil cooler, aftercooler udara ke udara, dan kondensor AC.

Tangki cadangan dan katup kuras yang terpasang di radiator menyederhanakan servis, sementara blok gemuk pelumas sentral pada boom memungkinkan pelumasan lokasi yang sulit dijangkau pada linkage depan dengan mudah. Port S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Pengambilan Sampel Oli Terjadwal) memastikan sampel berkualitas dari sirkulasi cairan dalam sistem oli engine, hidraulik, dan pendinginan. Port pengujian hidraulik yang mudah dijangkau memungkinkan pemeriksaan tekanan sistem secara aman dan akurat.

Teknologi LINK terhubung ke peralatan Anda tanpa kabel, menyediakan akses informasi penting yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi bisnis Anda secara efisien. Data LINK dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kinerja alat berat dan armada Anda sehingga Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu dan berdasarkan fakta yang dapat mendorong efisiensi dan produktivitas di lokasi kerja.

Product Link™, sistem telematika mumpuni yang terintegrasi penuh ke dalam alat berat Anda, dapat meningkatkan manajemen peralatan secara signifikan dengan informasi yang tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti. Kemudahan mengakses informasi seperti lokasi alat berat, jam, penggunaan bahan bakar, waktu idle, dan kode kejadian—melalui antarmuka pengguna VisionLink online—dapat membantu Anda mengelola armada secara efektif dan mengurangi biaya pengoperasian.

Spesifikasi 320D2 GC

 Asia Pasifik & CinaAfrika, Timur Tengah, CIS, Amerika Selatan
EngineCat C4.4 ACERT

Cat 4.4 ACERT

Daya bersih tetapan  

93 kW

93 kW
Bobot Kerja, minimum20.100 kg20.200 kg
Bobot Kerja, maksimum20.700 kg20.800 kg
Kedalaman penggalian, maksimum6640 mm6730 mm
Jangkauan di Permukaan tanah, maks.9780 mm9870 mm
Ketinggian beban, maks.6570 mm6490 mm
Rentang kapasitas bucket0,9 m31,0   m3

###

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.  

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2015 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo