990K

Aggregate Handler Cat® 990K Meningkatkan Produksi Wheel Loader dalam Aplikasi Penanganan Ulang

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: Desember 2018
Nomor Siaran: 589PR18

Caterpillar memperkenalkan Aggregate Handler 990K yang dirancang untuk menangani daya angkut yang lebih besar dalam aplikasi yard agregat. Dengan peningkatan daya angkut sekitar 25 persen dibandingkan dengan 990K standar, Aggregate Handler baru ini memungkinkan pelanggan untuk memuat truk dan kereta angkut secara lebih cepat dan memindahkan lebih banyak material dalam tugas muat dan angkut, serta manajemen penimbunan.

Aggregate Handler Cat® 990K memiliki daya angkut 22 ton (20 metrik ton) dan beban kemiringan statis putaran penuh sebesar 96.426 lb (43.738 kg). Counterweight tambahan menjaga stabilitas alat berat, dan struktur 990K yang kokoh akan menjamin ketahanan pada konfigurasi Aggregate Handler.  Loader sangat cocok digunakan untuk bucket serba guna dan batu bara untuk volume yang lebih besar.

Aggregate Handler 990K tersedia dalam konfigurasi pengangkatan standar dengan jarak bebas pembuangan sebesar 13,5-ft (4108-mm) dan dalam konfigurasi pengangkatan tinggi dengan jarak bebas pembuangan 15-ft (4569-mm). Kapasitas yang telah ditingkatkan dan jarak bebas pembuangan yang tinggi memungkinkan pelanggan untuk memuat kereta angkut dan truk berukuran besar dengan kesesuaian lintasan yang lebih baik untuk penanganan material yang lebih cepat pada biaya per ton yang lebih rendah.

Aggregate Handler 990K melengkapi Aggregate Handler 986K dan 988K yang lebih kecil dalam jajaran wheel loader besar Cat. Namun Aggregate Handler tidak dirancang untuk digunakan dalam aplikasi permukaan kuari atau batuan pecah.

Pengembangan pada 990K

Aggregate Handler 990K baru dikembangkan berbasis pada fitur Wheel Loader 990K yang telah teruji. Powertrain 990K mampu menghasilkan operasi yang bertenaga dengan efisiensi bahan bakar yang superior. Engine Cat C27 menggerakkan loader dan menghasilkan daya bersih sebesar 699 hp (521 kW). Kecepatan engine yang lebih rendah membantu menunjang penggunaan bahan bakar secara ekonomis. Penghematan bahan bakar tambahan lebih meningkat dengan Mode ECO (throttle sesuai kebutuhan), sistem pematian engine saat idle, dan sistem kickdown engine idle/auto-resume.

Konverter torsi kopling impeller eksklusif dari Cat yang sudah teruji di lapangan, menggunakan kopling pengunci yang menghasilkan penggerak langsung untuk meningkatkan penghematan bahan bakar, memangkas waktu siklus, dan mengurangi panas—terutama pada aplikasi muat dan angkut. Sistem ini memungkinkan operator menyeimbangkan rimpull dan daya hidraulik untuk efisiensi pemuatan yang optimal. Hidraulik yang menerapkan Kontrol Aliran Positif menggunakan pompa yang dikontrol secara elektronik berkapasitas variabel untuk membagi aliran oli secara presisi berdasarkan input kontrol dari operator.

Tersedia sejumlah opsi drivetrain. Opsi pendinginan gandar dan kontrol kendara terintegrasi sangat menguntungkan dalam pekerjaan muat dan angkut.

Ruang operator dilengkapi Sistem Manajemen Informasi Penting Cat, VIMS 3G, yang menyediakan profil operator yang bisa disesuaikan, timer siklus, dan Sistem Kontrol Muatan integral, yang memungkinkan penimbangan muatan sambil berjalan. Tampilan informasi grafisnya mudah digunakan dan menampilkan informasi yang penting di depan operator. Kursi Cat Comfort III menyediakan kontrol terintegrasi yang terpasang di kursi untuk operasi yang lancar dan nyaman. Kontrol transmisi, terintegrasi dengan tuas kemudi STIC, memudahkan kontrol travel.

990K dilengkapi dengan sistem kamera pandangan belakang Cat Vision dan layar di dalam kabin untuk memperlihatkan area di belakang loader kepada operator. Sistem deteksi objek Cat Detect, tersedia sebagai opsional, dibangun pada sistem kamera dengan radar dan perangkat lunak di dalam kabin yang akan memberi notifikasi kepada operator saat ada objek terdeteksi di area jangkauan radar. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan operator, terutama di area pemuatan yang padat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang wheel loader Cat, hubungi dealer Cat setempat atau kunjungi: www.cat.com

 

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, yang terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

 

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo

Berita Produk & Layanan

Lihat produk dan pengumuman engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru