Cat® B-Prefix Hammer menawarkan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah, keserbagunaan, serta kemudahan penggunaan

Cat® B-Prefix Hammer menawarkan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah, keserbagunaan, serta kemudahan penggunaan

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: Juni 2018 
Nomor Siaran: 131PR18
 

Hammer hidraulik B-Prefix dari Cat ®, yang tersedia dalam versi B4(s) dan B6(s) dengan peredam suara dan B4 dan B6 tanpa peredam suara, dirancang untuk pengoperasian "plug-and-play " dengan berbagai peralatan yang ringkas—sekaligus menawarkan nilai pemakaian yang optimal. Hammer baru ini cocok digunakan untuk skid steer loader, multi terrain loader, compact track loader, mini hydraulic excavator (bobot kerja 3 sampai 8 ton), dan backhoe loader yang digunakan untuk berbagai aplikasi konstruksi dan penghancuran ringan, termasuk penyiapan lokasi, pembuatan lansekap, serta pemecahan batu dan beton. Hammer B-Prefix menggunakan desain sederhana yang memastikan keandalan, keserbagunaan, serta kemudahan penggunaan dan perawatan. Sebagai sebuah solusi paket, kit hidraulik yang dirancang Caterpillar ini juga ditawarkan dan sangat cocok untuk alat berat Cat pelanggan dengan paket pemecah yang memiliki desain dan keunggulan yang superior.

Direkayasa demi kualitas

  • Desain
    • Desain modular standar industri yang sederhana dan andal, dengan dua komponen bergerak di piston dan katup
    • Pemasangan atas datar memungkinkan jangkauan kerja yang ringkas dan kompatibilitas dengan kelengkapan bracket yang lengkap sehingga sesuai dengan preferensi coupler, kinematik linkage, atau ukuran alat berat
  • Servis di lapangan
    • Bushing yang dapat diganti di lapangan, dan bushing bagian bawah dapat diputar 90 derajat untuk meningkatkan kinerja keausan
    • Kotak alat yang disertakan berisi kit pengisian daya, pasta hammer, dan suku cadang
    • Rumah dirancang untuk memudahkan item perawatan yang umum. Fitting gemuk pelumas dan titik pemeriksaan tekanan gas mudah diakses saat hammer terpasang pada alat berat
  • Pengoperasian dengan gas
    • Siklus pengoperasian dengan gas menghasilkan produksi tinggi yang konsisten dan dalam jangka panjang
  • Komponen utama
    • Silinder, kepala belakang, kepala depan, piston, dan tool dibuat dengan material dan proses yang berkualitas tinggi
  • Rumah  
    • Konstruksi rumah tugas berat melindungi dari patah dan aus
  • Piston
    • Piston meneruskan gelombang kejut yang panjang ke material; diameter piston disesuaikan untuk transfer energi yang maksimum; desain piston dan lapisan akhir permukaan menghasilkan retensi oli dan masa pakai seal yang superior
  • Katup kontrol oli
    • Katup kontrol oli dengan tipe yang mengarah ke dalam memiliki integritas struktural yang tinggi dan tingkat kegagalan yang rendah
  • Bracket pemasangan
    • Dapat saling dipertukarkan di antara model H-prefix dan B-prefix

Jenis tool untuk hammer baru ini di antaranya adalah moil, cone, chisel paralel dan melintang, dan blunt, yang memungkinkan hammer untuk disesuaikan dengan berbagai macam aplikasi.

 

Spesifikasi Produk Pemasangan Atas

 

B4

B4s

B6

B6s

Bobot carrier, lb. (Kg)

5600 (2540) - 7000 (3175)

5600 (2540) - 7000 (3175)

8000 (3629) - 12.000 (5443)

8000 (3629) - 12.000 (5443)

Bobot kerja, lb. (kg)*

351 (159)

357 (162)

571 (259)

611 (277)

Kelas energi, ft. lb. (J)

273 (370)

273 (370)

502 (680)

502 (680)

Frekuensi benturan, blow per menit

600 - 1100

600 - 1100

500 - 900

500 - 900

Aliran hidraulik, gpm (lpm)

7 – 13
(25 – 50)

7 – 13
(25 – 50)

11 – 19
(40 – 70)

11 – 19
(40 – 70)

*Bobot kerja adalah Pemecah dan Tool, tanpa bracket.

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan “Power Edge”, serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo