Cat® CW16 Pneumatic Compactor dilengkapi konfigurasi dua roda dan pilihan ballast

Cat® CW16 Pneumatic Compactor dilengkapi konfigurasi dua roda dan pilihan ballast

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: Juni 2018
Nomor Siaran: 331PR18

Dirancang untuk digunakan pada material granular dan semua jenis campuran aspal, roller pneumatik Cat® CW16 (ban karet) tersedia sebagai model sembilan roda standar dengan lebar pemadatan 69 inci (1754 mm) atau sebagai 11-roda opsional dengan lebar pemadatan 84 inci (2132 mm). CW16 dirancang untuk kinerja yang efisien pada jalan bebas hambatan, jalan perkotaan, jalan pedesaan, penambahan lajur, lokasi industri, penambahan lapisan aspal, atau pekerjaan skala sedang lainnya.

Tergantung ballast yang digunakan (air, pasir, baja, atau kombinasinya), bobot kerja CW16 berkisar mulai 11.464 pound (5200 kg) untuk konfigurasi dasar hingga bobot maksimum sekitar 33.000 pound (15.000 kg) untuk konfigurasi sembilan roda dan 32.850 pound (14.900 kg) untuk konfigurasi 11 roda. Bobot kerja dapat disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan. Bobot setiap roda berkisar mulai 1280 pound (580 kg) hingga 3680 pound (1670 kg) untuk model sembilan roda dan mulai 1060 pound (480 kg) hingga 2975 pound (1350 kg) untuk model 11 roda.

 Roda depan yang berosilasi membantu memadatkan rongga lembut di seluruh lebar alat berat, dan konfigurasi 11 roda meningkatkan efisiensi dalam aplikasi chip dan seal. Lintasan ban tumpang tindih 1,25 inci (32 mm) memastikan pemadatan merata di seluruh permukaan. Setiap roda dilengkapi scraper yang dapat menyesuaikan diri, dan sistem penyemprotan air akan menghambat penumpukan material yang menempel pada permukaan roda. Cocoa mat standar membantu menahan air agar roda tetap basah dan tersedia apron retensi panas.

Sistem penyemprotan air bertekanan pada CW16 dirancang dengan nozzle penyemprotan khusus untuk setiap roda. Sistem ini mencakup satu pompa air, filtrasi tiga lapis, dan operasi intermiten yang dapat disesuaikan. Filtrasi tiga lapis (dengan filter di titik pengisian), bersama dengan desain pompa air dan nozzle semprot, memberikan perlindungan dari penyumbatan. Mode penyemprotan intermiten yang dapat disetel mampu menghemat air dan mengurangi jumlah pengisian ulang yang diperlukan, sehingga semakin menambah efisiensi CW16.

Tersedia dua engine untukCW16 demi memenuhi persyaratan emisi regional. Engine Cat C3.4B ACERT™ memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE, dan Cat C4.4 memenuhi standar setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE/Cina Non-Jalan Raya III standar. Mode Eco, bersama dengan sistem kontrol kecepatan otomatis yang eksklusif, dirancang untuk menghemat bahan bakar, menurunkan tingkat kebisingan, dan memberikan transisi yang mulus untuk mengoptimalkan kualitas lapisan. Kedua engine tersebut memiliki daya tetapan 101,9 horsepower (75 kW).

Sistem pendorong hidrostatis dua kecepatan CW16 dikendalikan secara elektronik dan dirancang untuk menyediakan kemampuan manuver di lokasi kerja dan kecepatan hingga 12 mpj (19 km/j). Sistem pendorong otomatis berpindah antara kisaran kecepatannya dan memiliki fitur coasting yang menghemat bahan bakar. Pilihan ban yang tersedia antara lain ban 12 ply 7,5 x 15 radial atau 14 ply 7,5 x 15 bias ply.

CW16 dirancang untuk menyediakan jarak pandang yang sangat baik bagi operator. Semua ini berkat konsol rancangan baru dan ruang operator berputar standar pada alat berat ini. Layar LCD dan alat kontrol dengan tombol tekan menyederhanakan operasi agar lingkungan pengoperasian semakin nyaman dalam berbagai aspeknya. Kanopi ROPS atau kanopi sinar matahari juga tersedia.

 Interval servis oli engine standar sepanjang 500 jam mengurangi waktu perawatan rutin dan biaya pengoperasian secara keseluruhan. Perangkat hidraulik berkapasitas besar CW16 dan sistem pendinginan engine mempertahankan temperatur optimal pada komponen, bahkan dalam temperatur ambien tinggi, untuk memperpanjang masa pakai komponen penting seperti pompa hidraulik dan motor hidraulik.  

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan “Power Edge”, serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo