Telehandler Cat TH3510D Memiliki Desain Ringkas, Engine Baru, Penggerak Empat Roda, Rem Gandar Ganda, dan Ruang Operator yang Nyaman

TELEHANDLER CAT® TH3510D MEMILIKI DESAIN RINGKAS, ENGINE BARU, PENGGERAK EMPAT RODA, REM GANDAR GANDA, DAN RUANG OPERATOR YANG NYAMAN

Untuk Siaran Pers di Amerika Utama, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah, CIS, Australia, Selandia Baru: April 2016  
Nomor Siaran: 28PR16

Telehandler Cat® TH3510D baru, dengan kapasitas muatan tetapan 3500 kg (7716 lbs.) dan tinggi pengangkatan maks.   9800 mm (32 ft.), memiliki desain ringkas untuk kemampuan manuver yang optimal di lokasi kerja dan boom hidraulik tiga bagian dengan dudukan pin pivot yang rendah untuk memaksimalkan jarak pandang ke area sekitar. Model baru ini memadukan komponen drive line Cat yang telah teruji di lapangan dengan sistem hidraulik pompa roda gigi yang sederhana namun sangat efisien. Perpaduan ini menghasilkan ketahanan untuk jangka panjang dan kinerja yang andal dengan biaya pengoperasian yang rendah.

TH3510D menggunakan engine diesel Cat C3.4B baru dengan tetapan daya 100 hp (75 kW) yang hemat bahan bakar dan memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Engine Cat C4.4 ACERT™ yang memenuhi standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA tersedia untuk negara dengan regulasi yang lebih longgar atau tanpa regulasi.

Transmisi power-shift Cat dengan empat kecepatan menggerakkan kedua gandar TH3510D untuk penggerak empat roda yang permanen, yang menghasilkan traksi hebat pada semua kondisi. Diferensial selip terbatas di gandar depan semakin meningkatkan traksi pada kondisi basah. Rem yang digunakan adalah rem cakram gandar ganda terendam oli, dan rem parkir bekerja bersama dengan rem depan. Sistem pengeremannya dirancang untuk menghasilkan kinerja yang bebas masalah pada kondisi operasi terberat.

Ruang operator TH3510D dirancang untuk kepraktisan dan ketahanan, dengan semua fungsi hidraulik yang dikontrol melalui joystick satu tuas dengan posisi F-N-R, yang memungkinkan fungsi gerak dan boom secara bersamaan. Sakelar-sakelar dikelompokkan sesuai fungsinya, serta panel instrumen dan dasbor baru memungkinkan pemonitoran kinerja alat berat dalam sekali lihat. Monitor tampilan canggih opsional menyediakan tabel beban serta input dari kamera pandangan belakang jika diaktifkan, dan  dapat digunakan untuk mengatur preferensi operator dan menjalankan pemeriksaan diagnostik. Kaca datar di seluruh jendela mempermudah penggantian jendela, dan desain lantainya memungkinkan pembersihan dilakukan secara cepat menggunakan selang.

Untuk meningkatkan keserbagunaan, TH3510D dilengkapi quick coupler Integrated Tool Carrier (IT) Cat standar yang kompatibel dengan seluruh jajaran telehandler Cat. Tersedia coupler opsional yang dioperasikan secara hidraulik. Opsi tambahan untuk TH3510D antara lain adalah sensor mundur, sistem pengukuran beban, dan Sistem Indikator Manajemen Beban (LMIS, Load Management Indicator System) untuk wilayah yang mewajibkannya.

Kemudahan servis membantu mengurangi biaya kepemilikan TH3510D secara keseluruhan. Semua titik servis rutin dapat diakses dari permukaan tanah dan perawatan harian terbatas pada pemeriksaan ketinggian cairan dan inspeksi berkeliling.

 

TH3510D

Spesifikasi Alat Berat

   

Standar stabilitas

EN 1459:1998 Annex B

Jumlah bagian boom

3

Engine  

Daya kotor, hp (kW)

Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final A.S./Stage IV UE

Cat C3.4B

100/55

Engine

Daya kotor, hp (kW)

Memenuhi standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA

Cat 4.4. ACERT

100/55

Bobot kerja, kg (lbs)

 9149 (20170)

Kapasitas tetapan, kg (lbs)

3500 (7716)

Tinggi pengangkatan maks, mm (ft)

9800 (32)

Kapasitas pada tinggi maks, kg (lbs)

800 (1763)

Jangkauan maks, mm (ft)

6600 (21.6)

Kapasitas pada jangkauan maks, kg (lbs)

500 (1102)

Panjang alat berat, mm (ft)

5272 (17.2)

Lebar alat berat, mm (ft)

2382 (7.8)

Tinggi alat berat, mm (ft)

2475 (8.1)

###

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.  

©2016 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo