Caterpillar Mengembangkan Sistem Penggerak Torsi Tinggi Baru untuk Konveyor Muka Berpelindung Longwall

Caterpillar Mengembangkan Sistem Penggerak Torsi Tinggi Baru untuk Konveyor Muka Berpelindung Longwall

Untuk Disiarkan di Seluruh Dunia: September 2016
Nomor Siaran: 464PR16

Sistem Penggerak Torsi Tinggi Cat® HTD4100 yang baru untuk konveyor muka berpelindung longwall memungkinkan peningkatan level otomatisasi untuk meningkatkan kecepatan serta kontrol torsi dan pemantauan waktu nyata. Desain modularnya menyederhanakan pemasangan dan perawatan. Sistem yang inovatif ini menawarkan respons cepat dan kendali akurat untuk mengurangi keausan dan mencegah kerusakan rantai konveyor. Selain itu, motor dengan torsi tinggi menghadirkan torsi maksimum yang tidak tergantung pada kecepatan untuk mengoptimalkan produksi sekaligus meminimalkan keausan.

Sistem penggerak baru ini terdiri dari dua komponen utama—konverter frekuensi variabel dan kombinasi motor-girboks. Dalam sistem Cat yang baru, motor torsi tegangan sedang dengan kontrol konverter menggantikan motor induksi AC. Prinsip kontrol penggerak ini adalah Kontrol Torsi Langsung—teknologi kontrol penggerak AC paling canggih yang ada saat ini.

Motor torsi yang dikontrol oleh konverter ini beroperasi pada kecepatan rendah, antara 0 dan 300 rpm, dibandingkan 1500 rpm pada motor induksi. Kecepatan yang lebih rendah mengurangi gaya inersia pada poros output hingga seperdelapan dan membuat sistem dapat bereaksi dengan cepat. Hal ini hanya mengakibatkan sedikit kerusakan atau tidak ada kerusakan sama sekali pada girboks dan rantai jika terjadi penyumbatan konveyor.

Daya motor yang terpasang pada sistem penggerak modular adalah 1250 kW (1900 hp @ 60 Hz) dengan torsi maksimum 650.000 Nm (480.000 lb-ft). Desain motor torsi mengurangi perlunya banyak tahapan roda gigi, sehingga memungkinkan penyederhanaan seluruh sistem. Pada gilirannya hal ini dapat memperkecil dimensi tetapi dengan tetap menghasilkan kemampuan torsi yang sama seperti sistem yang 20 persen lebih besar. Ukuran yang lebih kecil membuat penataan pintu masuk longwall dapat dilakukan dengan fleksibel. Sistem ini juga memiliki suku cadang yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan keandalan, dan komponennya telah distandarkan untuk menyederhanakan dukungan sistem.

Selain start dan stop lembut, HTD4100 menghasilkan akselerasi yang sangat cepat. Kecepatan rantai konveyor variabel dapat disesuaikan secara efisien dengan kondisi produksi, untuk mengurangi keausan pada konveyor.

Sistem ini lebih efisien sekitar 5 persen dibandingkan penggerak konvensional. Peningkatan efisiensi sistem menurunkan konsumsi energi dan mengurangi kebutuhan pendinginan.  

Caterpillar akan dapat mengonfigurasikan Sistem Penggerak Torsi Tinggi untuk pemasangan retrofit pada konveyor muka longwall lama. Ada rencana untuk menghadirkan jajaran Sistem Penggerak Torsi Tinggi guna menangani tegangan 3,3 kV atau 4,16 kV dalam rentang daya mekanis 300 kW hingga 1600 kW (400 hp hingga 2100 hp). Sistem untuk aplikasi tambahan seperti sistem plow longwall dan beam stage loader juga akan diluncurkan.        

Sistem Penggerak Torsi Tinggi Cat HTD4100 akan memulai uji lapangan pada tahun 2017. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi area pertambangan bawah tanah pameran Caterpillar di MINExpo 2016. Hubungi dealer Cat atau lihat: www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2016 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo