Caterpillar Memperkenalkan Pembaruan untuk Cold Planer PM310, PM312, dan PM313

Untuk Rilis di Seluruh Dunia: September 2019
Nomor Rilis: 740PR19

Caterpillar Inc. mengumumkan pembaruan terkini untuk Cold Planer PM310, PM312, dan PM313. Seri PM300 adalah pilihan ideal untuk lokasi kerja berukuran kecil hingga sedang yang membutuhkan dimensi yang kompak, kemampuan manuver yang optimal, dan kemampuan produksi yang tinggi. Desain undercarriage dengan roda atau track tersedia untuk setiap model.

Lebih Bertenaga

Engine C9.3 Cat® kini tersedia dengan daya 249 kW (334 hp), 3% lebih bertenaga. Selain daya tambahan, alat berat ini juga memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE.

Visibilitas dan Ergonomik yang Lebih Baik

Alat berat Seri PM300 Cat memiliki fitur visibilitas lebih baik dengan ruang operator geser, kamera opsional, dan konektor daya bantu untuk pencahayaan ekstra. Ruang operator baru yang dapat digeser melewati rangka alat berat, sekitar 215 mm (8,5 in.), sehingga memberi operator visibilitas dan garis pandang yang optimal saat bekerja menyusuri pinggiran.

Alat berat ini juga dapat dilengkapi dengan kamera opsional yang dipasang di atas kotak pemotong untuk meningkatkan visibilitas. Kamera dapat dilihat melalui Tampilan LCD di ruang operator yang memungkinkan operator untuk melakukan pemotongan yang lebih dekat di samping hambatan. Berkat penambahan ruang operator geser, sandaran lengan telah ditambahkan ke sisi kanan untuk meningkatkan kenyamanan. Konektor daya bantu opsional yang terletak di dekat bagian belakang alat berat dapat digunakan untuk memasang lampu balon malam hari tambahan.

Servis Lebih Mudah

Rotor kini lebih mudah diservis berkat sistem putar rotor yang terintegrasi. Perangkat putar yang dioperasikan secara hidraulik mengontrol posisi rotor dengan pendant 2 tombol yang mempermudah pelepasan dan penggantian bit. 

Rotor K Sistem Dioptimalkan untuk Cold Planer Cat

Cold planer Cat tersedia dengan rotor milling K Sistem Cat dan menghadirkan aliran material yang efisien dengan pola pemotongan yang luar biasa. Rotor tersedia dengan ukuran jarak 8 mm, 15 mm, dan 18 mm untuk berbagai aplikasi milling. Desain retensi taper ganda memberikan metode yang andal untuk menahan tempat alat di blok tanpa membutuhkan pin atau baut penahan. Pedal bolak-balik dan bahan campuran yang sangat kuat memberikan resistansi yang lebih tinggi terhadap abrasi dan mengurangi keausan untuk masa pakai rotor yang lebih lama.

Bit berlian Cat opsional memiliki desain baru untuk rotor K Sistem dan dapat bertahan hingga 80 kali lebih lama dibandingkan bit karbida konvensional untuk memperpanjang interval di antara perawatan bit, meningkatkan produksi, dan mengurangi biaya pengoperasian. Bit Berlian Cat lebih tajam dibandingkan bit karbida konvensional, sehingga alat berat dapat memotong lebih cepat dan mengurangi hambatan pada sistem pemotongan untuk penghematan bahan bakar yang lebih baik dalam aplikasi yang menantang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Cold Planer PM310, PM312, dan PM313, hubungi dealer Cat Anda.

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, editor diharapkan untuk memverifikasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow”, “Power Edge”, dan “Modern Hex” Cat serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2019 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman engine dan produk terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru