Untuk Siaran di Afrika, Timur Tengah (kecuali: Israel dan Turki), Amerika Selatan (kecuali: Brasil),
Asia (kecuali: Australia, Selandia Baru, Cina, Jepang), Taiwan (hanya M315D2):  Mei 2017
Nomor Siaran: 291PR17


Excavator beroda Cat® M315 dan M317 telah meraih reputasi solid di seluruh dunia dalam hal kinerja yang andal, ketahanan jangka panjang, keserbagunaan, efisiensi bahan bakar, biaya pengoperasian yang rendah, dan kemudahan perawatan. Model Seri "D2 " yang baru (M315D2 dan M317D2) dikembangkan di atas reputasi tersebut dengan sistem injeksi bahan bakar yang lebih kokoh, konfigurasi linkage depan yang serbaguna, kemampuan work tool yang dapat diperluas, serta fitur-fitur kenyamanan operator yang baru.

Penyempurnaan engine

Engine Cat C4.4 ACERT™ yang baru memenuhi standar emisi Cina Stage III Non-Jalan Raya, yang setara dengan standar EPA Tier 3 A.S/Stage IIIA UE, dengan tetap menghadirkan kekuatan dan penghematan bahan bakar yang sama seperti engine pendahulunya, baik dalam mode kerja maupun travel. C4.4 ACERT juga berkontribusi terhadap keandalan dengan sistem bahan bakar yang didesain untuk mengelola kualitas bahan bakar di seluruh dunia. Filter bahan bakar primer/separator air memiliki sakelar air dalam bahan bakar yang akan menunjukkan apakah pengurasan diperlukan, agar dapat mengurangi risiko kontaminasi sistem bahan bakar. Filter bahan bakar sekunder tambahan telah disertakan untuk meningkatkan kemampuan filtrasi.

Fleksibilitas dan keserbagunaan

Excavator beroda Cat—hadir dengan keserbagunaan dan mampu bekerja di permukaan yang telah diolah maupun di medan terjal—dapat berjalan secara independen di antara lokasi kerja dengan kecepatan tinggi (hingga 37 kpj), sehingga mengurangi biaya pengangkutan selama melakukan travel. Model baru ini juga berfungsi sebagai alat berat utilitas untuk memindahkan material di lokasi.

Dua opsi stick telah tersedia untuk masing-masing model, dan boom satu bagian memudahkan pengoperasian dalam semua aplikasi, baik saat memuat truk, bekerja di dekat alat berat yang menghadap blade, maupun dalam situasi yang menuntut kedalaman dan jangkauan penggalian maksimum. Boom dengan Setelan Variabel (VA, Variable Adjustable) didesain untuk meningkatkan visibilitas sisi kanan dan keseimbangan di jalan, serta untuk memfasilitasi pekerjaan di ruang sempit atau mengangkat beban yang berat. Untuk kemampuan pembuldozeran, model baru ini tersedia dengan blade radial, dan outrigger yang telah disediakan juga meningkatkan stabilitasnya.

Attachment Cat dirancang untuk berfungsi sebagai bagian integral dari excavator Anda dan disesuaikan kinerjanya dengan alat berat Cat. Excavator beroda baru saat ini tersedia dengan beragam attachment, termasuk quick coupler, bucket khusus, hammer, multi-grapple, vibratory-plate compactor, dan shear.

Kenyamanan operator

Ruang operatornya lapang dan nyaman, yang menawarkan opsi kursi (termasuk bantalan berpemanas dan setelan bobot otomatis), AC otomatis standar, level suara yang rendah, serta tata letak kontrol ergonomis untuk kemudahan pengoperasian. Area kaca yang luas memberikan visibilitas optimal, sedangkan paket penerangannya memberikan tambahan keselamatan ekstra. Akses kabinnya nyaman, dengan pegangan yang diposisikan dengan baik agar memberikan tiga titik kontak sepanjang waktu. Pelat anti-selip di semua permukaan jalan dan anak tangga mengurangi bahaya terpeleset.

Kemudahan servis dan teknologi

Semua perawatan harian dapat dilakukan dari permukaan tanah untuk meningkatkan keselamatan, sedangkan titik servis dipusatkan untuk kenyamanan dan mengurangi waktu henti.

M315D2 dan M317D2 dilengkapi dengan sistem Cat Product Link™, yang terintegrasi mendalam hingga sistem alat berat serta memberikan informasi yang tepat waktu dan bermanfaat. Semua ini ikut membantu mengelola peralatan dan biaya terkait secara efektif. Dengan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi berbasis web VisionLink®, akses data seperti lokasi, pemberitahuan masalah keamanan, konsumsi bahan bakar, waktu idle dibandingkan dengan waktu kerja, serta kode diagnostik/kejadian dapat dilakukan. Informasi tentang lokasi peralatan, pekerjaan yang tengah dilakukan, cara melakukan pekerjaan, dan kondisi umum alat berat membuat pemilik dapat meningkatkan efektivitas pengoperasian keseluruhan serta menurunkan biaya pengoperasian.  

 

Spesifikasi M315D2 & M317D2

     

Engine

Cat C4.4 ACERT

Cat C4.4 ACERT

Daya Bersih ISO14396 (hp/kW)

147/108

147/108

Massa Kerja (kg)

13.500 hingga 15.200

15.300 hingga 17.500

Maks. Kedalaman Gali (mm)

5300

6090

Kapasitas Bucket Umum (m³)

0,6  

0,8

Maks. Kecepatan (kpj)

37

34

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di masing-masing wilayah pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer kami, pabrik kami, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor diharapkan memverifikasi pada dealer setempat mengenai ketersediaan produk dan spesifikasi.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2017 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 

 

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Benua Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo