Wheel Loader 990K baru Menawarkan Peningkatan Produktivitas, Keselamatan dan Efisiensi Operator yang Ditingkatkan, serta Servis yang Lebih Mudah

Wheel Loader 990K baru Menawarkan Peningkatan Produktivitas, Keselamatan dan Efisiensi Operator yang Ditingkatkan, serta Servis yang Lebih Mudah

Untuk Disiarkan di Seluruh Dunia: Mei 2014
Nomor Rilis: 206PR14

Wheel Loader Cat® 990K baru menawarkan daya yang lebih besar dan peningkatan daya angkut untuk produktivitas dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. 990K juga memiliki kabin yang telah didesain ulang yang menawarkan antarmuka operator yang unggul dan lingkungan yang senyap, serta beberapa fitur baru yang mendukung keselamatan dan kinerja bagi operator dan teknisi perawatan. Didesain sebagai alat pemuat yang optimal untuk truk konstruksi dan tambang Cat, terutama 773, 775, dan 777 dengan kapasitas berkisar antara 60 hingga 100 ton (54 hingga 91 metrik ton), 990K baru juga dilengkapi konfigurasi engine untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. 990K dibangun berdasarkan fitur model yang sebelumnya yang sudah terbukti dan menggantikan 990H.

Daya angkut tetapan 990K baru adalah 17,5 ton (16 metrik ton)—sementara daya angkut model Seri H adalah 16,5 ton (15 metrik ton). Peningkatan daya angkut membuat loader baru ini menjadi pasangan yang sempurna sebanyak 4 kali laluan untuk truk Cat 775 untuk pemuatan yang efisien dan produksi yang tinggi. Bucket Seri Kinerja baru menunjang pengisian yang cepat dan muatan bucket penuh pada setiap lintasan, dan tersedia dalam ukuran mulai 11,25 hingga 13 yard kubik (8,6 hingga 10,0 meter kubik).

Engine Cat C27 ACERT™ memberi daya pada 990K dan menghasilkan 11 persen peningkatan daya bila dibandingkan model sebelumnya. Daya bersih 699 hp (521 kW) membantu menghasilkan peningkatan produksi—tanpa perubahan apa pun pada konsumsi bahan bakar. Kecepatan engine yang lebih rendah membantu menghemat bahan bakar. Penghematan bahan bakar tambahan diperoleh berkat Mode ECO 990K (throttle on-demand), sistem pematian engine saat idle, dan sistem kickdown/auto-resume saat engine idle.

990K tersedia dalam versi EPA Tier 4 Final AS dan versi Tier 2 untuk kawasan dengan regulasi yang lebih longgar. Tidak diperlukan regenerasi atau intervensi dari operator untuk sistem reduksi NOx dan katalis oksidasi diesel yang dilengkapi pada model Tier 4 Final. Dan tidak ada peningkatan pada konsumsi bahan bakar sebagai hasil dari sistem kontrol emisi engine.

Konverter torsi kopling impeler eksklusif dari Cat yang sudah teruji di lapangan menggunakan kopling pengunci yang memberikan penggerak langsung untuk meningkatkan penghematan bahan bakar, memangkas waktu siklus, dan mengurangi panas, terutama pada aplikasi muat dan angkut. Sistem ini memungkinkan operator menyeimbangkan rimpull dan daya hidraulik untuk efisiensi pemuatan yang optimal. Hidraulik yang menerapkan Kontrol Aliran Positif menggunakan pompa yang dikontrol secara elektronik berkapasitas variabel untuk membagi aliran oli secara presisi berdasarkan input kontrol dari operator.

Kabin yang ditingkatkan dan antarmuka operator canggih
Kabin yang didesain ulang memudahkan akses dan keluar-masuk, serta dilengkapi dengan peredaman suara yang memberikan benchmark level suara yang superior sebesar 69,9 dB(A) untuk kenyamanan operator. Kursi Cat Comfort III menyediakan kontrol terpadu yang terpasang di kursi untuk operasi yang mulus dan nyaman. Kontrol transmisi yang terintegrasi dengan tuas kontrol kemudi STIC memungkinkan kontrol perjalanan menjadi nyaman.

Ruang operator juga dilengkapi Sistem Manajemen Informasi Penting Cat (Vital Information Management System), VIMS 3G, yang memberikan profil operator yang dapat disesuaikan, timer siklus, dan Sistem Kontrol Daya Angkut (Payload Control System) integral, yang memungkinkan pengukuran daya angkut sambil berjalan. Layar informasi grafisnya mudah digunakan dan menjaga informasi penting tetap di depan operator.

990K dilengkapi dengan sistem kamera pandangan belakang Cat Vision dan layar di dalam kabin untuk memperlihatkan kepada operator area di belakang loader. Sistem deteksi objek Cat Detect, tersedia sebagai opsional, dibangun pada sistem kamera dengan radar dan perangkat lunak di dalam kabin yang memberi pemberitahuan kepada operator saat objek terdeteksi di area cakupan radar. Sistem didesain untuk meningkatkan kewaspadaan operator, terutama di area pemuatan yang padat.

Lebih serba guna dan mudah diservis
Untuk menambah keselamatan, sakelar lampu tangga, sakelar pematian engine, dan penguncian untuk transmisi serta starter engine ditempatkan pada panel jarak jauh. Panel kedua menyediakan akses mudah ke sakelar pemutus baterai dan soket jump start. Titik pemeliharaan rutin mudah diakses, termasuk keran tekanan hidraulik dan port pengambilan sampel oli.

Pusat servis dari permukaan tanah opsional dapat mengurangi waktu servis. Di sini ditunjukkan status ketinggian cairan, terdapat port pengisian dan pengurasan, dan menyediakan port data untuk pekerjaan diagnosis.

Sejumlah opsi tambahan tersedia untuk disesuaikan dengan loader untuk aplikasi dan lokasi tertentu. Misalnya persambungan untuk pengangkatan tinggi opsional memungkinkan 990K memuat truk Cat 777. Paket pendingin gandar terpadu dan opsi kontrol kendara biasanya berguna dalam pekerjaan memuat dan mengangkut.

Penyesuaian spesifik aplikasi tersedia untuk aplikasi peleburan baja dan kehutanan. Stabilitas yang ditingkatkan dan silinder angkat dan miring yang lebih besar memberikan kapasitas tambahan yang diperlukan untuk aplikasi berat tersebut. Pengamanan dan perlindungan tambahan menjaga alat berat berjalan di lingkungan peleburan baja yang keras. Hidraulik tiga katup tercakup untuk penyesuaian pengolahan kayu untuk kontrol penjepit atas yang mulus saat menangani kayu gelondongan.

Hubungi dealer Cat setempat untuk informasi selengkapnya tentang Wheel Loader 990K, atau kunjungi: www.cat.com

Spesifikasi Wheel Loader 990K, Persambungan Standar

Engine

Cat C27 ACERT

Kurangi

Peringkat daya (bersih)

699 hp (521 kW)

Kurangi

Bobot kerja

177.446 lb (80.488 kg)

Kurangi

Rentang kapasitas bucket

11,25-13,0 yd3 (8,6-10,0 m3)

Kurangi

Daya angkut tetapan

17,5 ton (16 metrik ton)

Kurangi
Beban kemiringan statis, putaran penuh

98.881 lb (44.852 kg)

Kurangi

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanannya di setiap wilayah pada interval waktu yang berlainan. Meski pun segala upaya telah dikerahkan untuk memastikan informasi produk diberitakan hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan cabang pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang bersangkutan, editor diminta untuk memverifikasi dengan dealer setempat untuk ketersediaan dan spesifikasi produk.

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Wilayah Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Email Umum: Cat_Trade_Press@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo