966GC
966GC

Wheel Loader Cat® 966 GC Baru Didesain untuk Memberikan Kinerja Tinggi, Kemudahan dalam Pengoperasian, Rendah dalam Biaya Kepemilikan/Biaya Pengoperasian

 


Untuk Dirilis di Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eurasia, Asia Pasifik: April 2020
Nomor Rilis: 282PR20

Wheel Loader Cat® 966 GC baru didesain untuk memberikan kinerja yang dapat diandalkan dan tahan banting dalam menangani berbagai aplikasi, juga dalam menangani bermacam tugas aplikasi pemerintah yang memerlukan alat berat tangguh dan serbaguna sesuai biaya yang dianggarkan.

Power train/linkage depan

Engine Cat C9.3B, dengan peringkat daya kotor maksimum sebesar 239 kW (321 horsepower) dan tingkat emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, memiliki sistem injeksi bahan bakar common-rail baru yang didesain untuk digunakan dengan bahan bakar yang tersedia di pasar yang berkembang. Kipas pendingin dengan kecepatan variabel yang dikontrol secara elektronik dan digerakkan secara hidraulik, bersama dengan Sistem Manajemen Idle Engine Cat, menghasilkan penurunan dalam konsumsi bahan bakar lebih rendah dan pengurangan pada tingkat suara. Kipas bolak-balik otomatis opsional membantu membersihkan inti pendingin di lingkungan tinggi serpihan. Paket pendinginan ambien tinggi dan sistem start dingin juga tersedia.

Loader baru ini menggunakan transmisi powershift planetary 4F/4R yang dikontrol secara elektronik, didesain dan dibuat oleh Caterpillar, dan memiliki kopling elektronik, sistem perpindahan gigi satu kopling yang diimbangi tekanan untuk menghasilkan pergantian gigi yang mulus dan efisien di semua situasi pengoperasian.

Linkage loader batang Z Caterpillar yang telah teruji di lapangan, dengan crossmember cor dan tuas kemiringan, didesain untuk memberikan kemampuan menggali yang kuat dan daya dobrak yang tinggi untuk digunakan dengan Bucket Cat Performance Series. Sistem hidraulik implement dengan sensor beban mengontrol aliran dan tekanan secara terus-menerus sesuai persyaratan situasi pengoperasian, sehingga mengurangi beban pada pompa dan pembakaran bahan bakar secara keseluruhan.

Berbagai work tool yang tersedia mencakup pilihan bucket Cat Performance Series (konfigurasi serba guna, batuan, dan material ringan), yang menggabungkan lantai yang panjang, bukaan yang lebar, dan pelat samping yang melengkung. Dengan fitur desain ini, operator dari semua tingkat pengalaman mampu secara rutin mencapai faktor pengisian bucket 10 persen lebih tinggi dibandingkan dengan desain pendahulunya, sehingga meningkatkan waktu siklus dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Quick coupler dan kontrol Cat Fusion™ juga tersedia, dan bersama dengan hidraulik bantu fungsi ketiga opsional, coupler memungkinkan penggunaan berbagai pilihan Cat work tools.

Lingkungan operator/kemudahan servis

Sistem kontrol 966 GC yang intuitif dan ergonomis mencakup tampilan antarmuka operator—dengan lima pengukur seperti analog, lampu indikator warna, dan layar LCD—semuanya mudah dilihat oleh operator dan didesain sedemikian rupa sehingga operator dapat memantau sistem alat berat dengan cepat. Kontrol implement yang ringan dengan operasi pilot dilengkapi sakelar kick down jarak jauh untuk mencapai kenyamanan pengoperasian yang terbaik.

Tangga miring dan susuran tangan yang terintegrasi terletak di kedua sisi alat berat untuk memberikan akses ke kabin dan filter udara engine—dengan mempertimbangkan keselamatan. Kaca depan datar yang besar dari lantai hingga atap dan bebas dari distorsi; kamera pandangan belakang standar; dan kaca spion eksterior dengan kaca spion spot terintegrasi memberikan jarak pandang yang baik ke sekeliling alat berat. AC dengan 10 ventilasi berkisi juga merupakan fitur standar.

Akses permukaan tanah ke titik servis yang dikelompokkan mengurangi waktu perawatan, dan panel samping kap engine bersayap besar dan gril belakang yang miring ke atas memberikan akses tidak terbatas ke titik servis harian, titik pelumasan, filter, dan port pengambilan sampel cairan. Sistem pelumasan Cat Autolube opsional juga mengurangi waktu perawatan.

966 GC juga dilengkapi dengan sistem telematik Cat Product Link™ (tersedia dalam wilayah tertentu) untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian alat berat serta untuk membantu dalam perawatan pencegahan dan servis. Product Link yang sangat terintegrasi dengan sistem alat berat ini, memungkinkan dilakukannya pemantauan jarak jauh, dengan menggunakan my.cat.com, aplikasi Cat, atau VisionLink®.

Untuk informasi lebih lanjut tentang wheel loader Cat 966 GC yang baru, kunjungi dealer Cat setempat atau www.cat.com.

Spesifikasi Produk 966 GC

Engine

Cat® C9.3B

Daya Maks di 1600 rpm (ISO 14396), kW (hp)

239 (321)

Beban kemiringan statis, artikulasi, kg (lb)

14,321 (31,572)

Tinggi pin bucket, mm (ft)

4256 (14)

Jarak bebas buang (dengan gigi & segmen), mm (ft/in)

2882 (9’ 5”)

Daya dobrak (dengan gigi & segmen), kN (lbf)

158 (35,520)

Jarak sumbu roda, mm (ft/in)

3550 (11’ 8”)

Bobot kerja, kg (lb)

21 756 (47,964)

 

 

 

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Dari

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Dari

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Dari

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Dari

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Dari

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Wheel Loader Sedang Cat 966 GC
Wheel Loader Sedang Cat 966 GC

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman engine dan produk terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda. Semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk hanya akan dirilis setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, namun editor diharapkan memverifikasikan ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer di wilayah mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, “Caterpillar Corporate Yellow”, kemasan dagang “Power Edge” dan karakteristik visual dagang Cat “Modern Hex”, serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2020 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo