Dozer D9
Dozer D9

Dozer Cat® D9 baru menurunkan biaya pengoperasian dan kepemilikan untuk aplikasi di seluruh dunia

 

 

Untuk RIlis Global: September 2020
Nomor Rilis: 242PR20

Dozer Cat® D9 menggantikan model D9T dan menawarkan konfigurasi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi di seluruh dunia. Dibuat berdasarkan daya tahan dan keandalan yang telah terbukti di lapangan, Cat D9 baru menurunkan biaya keseluruhan per unit material yang dipindahkan hingga 3%. Efisiensi yang diperoleh melalui konverter torsi baru dengan kopling stator mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 5%, dan dozer baru ini mengurangi biaya perawatan dan perbaikan sebesar 4%.

Dozer baru ini dilengkapi engine Cat C18 yang telah teruji, yang memiliki rangkaian solusi aftertreatment gas buang yang tersedia, termasuk konfigurasi untuk memenuhi regulasi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE dan konfigurasi yang setara dengan EPA Tier 2 dan Tier 3 AS.

D9 juga dilengkapi kemudi diferensial untuk radius belok sempit dan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan gerak saat berbelok, sehingga menjaga produktivitas tetap tinggi. Undercarriage yang ditinggikan menghasilkan lebih banyak kontak track dengan tanah untuk mengurangi selip dan meningkatkan produktivitas.

D9 serbaguna dapat dilengkapi dengan berbagai blade dan attachment, sehingga memungkinkannya bekerja secara efisien dalam berbagai aplikasi, termasuk pembuldozeran produksi, pemeliharaan lokasi, dukungan armada, dan ripping. Perusahaan yang bergerak dalam aplikasi konstruksi berat, kuari dan agregat, penimbunan, penanganan material curah, dan kehutanan menganggap Dozer D9 sebagai alat yang sangat diperlukan untuk menghasilkan biaya pengoperasian dan kepemilikan terendah sekaligus mempertahankan produktivitas tinggi.

Mengurangi perawatan, meningkatkan keselamatan

Dilengkapi dengan rangka yang menyerap dan menahan beban kejut bergaya benturan tinggi yang dihadapi dalam aplikasi berat, D9 baru menawarkan peningkatan desain yang mengurangi biaya perawatan dan perbaikan. Dengan sistem AutoLube terintegrasi yang baru, hanya beberapa titik gemuk yang diperlukan, sehingga membatasi prosedur perawatan harian. Interval penggantian filter yang lebih lama, pelepasan komponen yang mudah, dan monitoring tingkat cairan secara kontinu juga membantu semakin menurunkan biaya pengoperasian.

Pusat servis baru dari permukaan tanah menyediakan akses yang mudah ke sakelar shutdown engine, lampu jalur masuk/keluar, dan pengoperasian tangga elektrik opsional. Dengan kaca spion standar, D9 baru memberi operator garis pandang yang jelas ke area kerja depan dan belakang. Sistem empat kamera opsional menawarkan pandangan 360 derajat ke sekeliling alat berat dan ripper untuk lebih meningkatkan keselamatan pengoperasian. Dengan menambahkan pin penahan pelindung bawah dan meniadakan titik gemuk untuk silinder angkat, keselamatan menjadi meningkat.

Melalui desain baru dengan ergonomi canggih, kabin dilengkapi dengan kontrol intuitif yang mudah diakses dan dioperasikan. Kursi suspensi udara berbahan kain memberikan kenyamanan bagi operator di sepanjang giliran kerja. Undercarriage bersuspensi menyerap benturan dan mengurangi beban kejut yang ditransfer ke undercarriage hingga 50%, sehingga menghasilkan pengendaraan yang lebih mulus dan lebih nyaman. Ruang operator baru dilengkapi dengan tampilan layar sentuh definisi tinggi berukuran besar dan arsitektur elektronik baru yang dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan teknologi pelanggan.

Teknologi terintegrasi

Sensor yang diintegrasikan ke dalam Cat D9 baru menyediakan akses ke teknologi pengoperasian canggih untuk meningkatkan produktivitas alat berat. Product Link Elite dan Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) yang disertakan sebagai standar adalah program manajemen alat berat canggih yang memberikan informasi dozer penting kepada pelanggan seperti lokasi, jam operasi, dan kondisi alat berat, serta informasi produksi.

Alat Bantu Blade Otomatis yang tersedia memanfaatkan posisi pitch blade preset untuk tugas pemuatan, pengangkutan, dan penyebaran guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja operator. Opsi Cat AutoCarry mengotomatiskan pengangkatan blade untuk mempertahankan beban blade yang diinginkan guna meningkatkan konsistensi beban, mengurangi selip track, dan meningkatkan produktivitas. Kontrol Ripper Otomatis opsional mempertahankan kedalaman ripper untuk membatasi selip track dan memungkinkan operator fokus pada pekerjaan.

D9 baru akan tersedia pada kuartal keempat tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dozer Cat D9, hubungi dealer Cat setempat atau kunjungi: https://www.cat.com

 

 

Spesifikasi Produk D9

Engine

Cat® C18

Emisi

Setara dengan EPA

 Tier 2 atau 3 AS

EPA Tier 4 Final AS/

Stage V UE

Daya Kotor - SAE J1995

363 kW (487 hp)

356 kW (477 hp)

Daya bersih SAE J1349/ISO 9249 pada 1750 rpm

337 kW (452 hp)

328 kW (440 hp)

Bobot kerja

49.988 kg (110.225 lb)

Kapasitas blade – Semi-Universal

13,6 m3 (17,8 yd3)

Kapasitas blade – Semi-Universal

16,6 m3 (21,7 yd3)

 

 

 

963
Dari

Dozer Cat D9 mendorong tanah

963

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman produk dan engine terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru

 

# # #

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, harap konfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat Anda.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

©2020 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca

www.cat.com/requestCatinfo