Longwall Plow System GH800B Cat® Menghasilkan Produksi Tinggi Pada Lapisan Batubara Yang Sangat Rendah

Longwall Plow System GH800B Cat® Menghasilkan Produksi Tinggi Pada Lapisan Batubara Yang Sangat Rendah

Untuk dirilis di seluruh dunia: November 2014
Nomor Rilis: 582PR14

Caterpillar telah mengembangkan Longwall Plow System GH800B Cat® yang dirancang untuk menambang lapisan batubara yang sangat rendah dengan kecepatan yang tinggi. Dibangun dengan berbasis pada Plow System GH1600 yang telah teruji, tim longwall Caterpillar di Lünen, Jerman, bekerja dengan pertambangan German Ibbenbüren untuk merancang dan membuat sistem untuk menambang lapisan antrasit dengan ketebalan rata-rata hanya 0,85 meter (33,5 inci). Hasilnya adalah Pengeruk GH800B dan sistem dinding panjang yang relevan yang kini berhasil dioperasikan di pertambangan Ibbenbüren—tempat di mana ketinggian lapisan tidak lebih dari 1,0 meter (39 inci).

Plow GH800 dari Cat, dengan daya terpasang 2 x 400 kW, menjadi sistem pengeruk pilihan untuk lapisan dengan tinggi antara 0,9 hingga 2.0 meter (35 hingga 78 inci), tanpa memperhatikan kemiringan lapisan atau kekerasan batu bara. Tetapi makin rendah lapisan batu bara, makin sulit proses penggalian. Fleksibilitas, keandalan, efisiensi, dan kemudahan servis untuk keseluruhan sistem telah disempurnakan untuk produktivitas maksimum pada ketinggian yang minimal, tetapi beberapa modifikasi penting telah membawa keberhasilan.

Modifikasi pada konveyor muka berlapis baja (armored face conveyor, AFC) untuk sistem plow GH800B di antaranya adalah pemilah saluran keruk PF4 dengan saluran bagian atas yang bisa diganti dan pemandu keruk baru yang terbuat dari cetakan satu komponen untuk menghasilkan kekuatan dan ketahanan ekstra sekaligus memiliki ketinggian yang lebih rendah apabila dibandingkan versi yang dilas sebelumnya. Konektor dogbone eksternal di antara pemilah saluran dan batang relai yang sangat kuat dan fleksibel di antara AFC dan penopang atap (pelindung) semakin menyesuaikan konveyor untuk operasi pada lapisan yang sangat rendah. Untuk meningkatkan kapasitas batu bara, tim teknik telah memperlebar penampang menyilang konveyor dengan pelat samping yang diperlebar.

Bodi pengeruk sistem GH800B telah disesuaikan dengan tinggi pemotongan dari maksimal 1,55 meter (61 inci) menjadi serendah 0,75 meter (30 inci). Desain yang telah dioptimalkan di kedua ujung bodi pengeruk membantu memuat lebih banyak batu bara ke konveyor muka dan mengurangi jumlah daya untuk pemotongan yang dikonsumsi dalam proses ini. GH800B Cat memungkinkan sistem kontrol jangkauan efektif sehingga menawarkan kemampuan mengikuti garis lapisan tanpa memotong bebatuan yang terdekat.

Penopang atap lapisan rendah Cat juga dirancang khusus untuk aplikasi ini. Kanopi yang diperpendek menghindari benturan dengan pengeruk meski pun di posisi terendah, dan kanopi pelindung 8 sentimeter (3 inci) lebih tipis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ergonomis bagi kru konveyor muka. Susunan semprotan air kanopi, yang disinkronkan dengan keruk pemotong, menjaga level debu tetap rendah.

Otomatisasi pengeruk berdinding panjang yang menyeluruh dari Cat serta remote control semua fungsi dan penyetelan memungkinkan produksi yang tinggi tanpa perlu personel di konveyor muka. Sistem mampu meningkatkan keselamatan dan meminimalkan biaya pengoperasian.

Sistem plow GH800B baru telah menjalani pengoperasian di pertambangan Ibbenbüren selama kuartal ke-empat tahun lalu. Selain produksi harian yang mengesankan, sistem baru ini mengurangi biaya operasi dan perawatan sekitar 50 persen dibandingkan dengan permukaan batu bara terdekat. Penambahan maksimum sebesar 10 meter (33 kaki) per hari menghasilkan kemampuan produksi sistem yang sangat besar.

Sistem plow GH800B Cat akan dioperasikan dalam lima panel longwall yang berurutan di pertambangan Ibbenbüren.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Wilayah Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo