MOBILE SHEAR CAT® GENERASI BARU UNTUK PENGHANCURAN DAN PEMROSESAN SKRAP PRIMER CEPAT PADA EXCAVATOR BESAR

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: April 2016  
Nomor Siaran: 198PR16

Mobile shear Cat® Seri S2000/S3000 baru didesain untuk excavator hidraulik yang bekerja dalam aplikasi skrap dan penghancuran. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan rasio daya terhadap bobot yang menghasilkan waktu siklus lebih cepat dan lebih banyak potongan per jam, dibandingkan model pendahulunya S340B, S365C, dan S385C. Dibangun dengan kekuatan tambahan dan fitur perlindungan jaw, model baru ini dapat dipasang di boom atau stick dan tersedia dalam konfigurasi lurus (S2050, S2070, S2090) dan berputar 360 derajat (S3050, S3070, S3090). Fitur berputar memungkinkan shear ditempatkan pada posisi pemotongan optimal tanpa menggerakkan carrier.

“Skrap adalah komoditas berharga. Untuk memaksimalkan keuntungan Anda membutuhkan peralatan produktif yang memungkinkan pelanggan mengelola biaya mereka,” papar Rogier Tonies, Manajer Penjualan, Caterpillar Work Tools.   “Kami bangga mobile shear kami meningkatkan nilai produktivitas dan kinerja pemotongan untuk melayani kebutuhan pelanggan kami”.

Desain shear baru yang kokoh ini dilengkapi dengan jaw bawah lurus dan jaw atas puncak, yang meningkatkan kinerja dan efisiensi pemotongan. Tip penusuk Cat yang dipasang dengan baut dan patennya sedang diproses meningkatkan produktivitas saat memerlukan penusukan. Selain itu, tip ini melindungi jaw bergerak dan logam induk pelindung dari keausan saat jaw bergerak melintasi jaw bawah. Peningkatan struktural mendistribusikan gaya potong shear secara lebih efektif. Sementara itu, desain jaw puncak, dipadukan dengan bukaan jaw yang lebih besar, menghasilkan kekuatan potong yang lebih tinggi, terutama ketika memotong profil.

Silinder balik yang kuat terlindung sepenuhnya dan memungkinkan profil rendah yang meningkatkan visibilitas dan kemudahan manuver di tempat sempit. Bilah pisau dan pemandu memiliki empat permukaan potong yang dapat diputar sebelum harus diganti. Grup pivot tugas berat dapat dikencangkan dengan alat standar untuk menjaga kelurusan jaw setelah aus.

Seri S2000/S3000 diproduksi dari baja campuran dengan hasil dan kekuatan tensil sangat baik serta peringkat kekerasan yang jauh lebih besar dibandingkan baja tipe T1. Kualitas ini berkontribusi terhadap masa pakai keseluruhan yang lebih lama. Perawatan pisau, penggantian pelat aus, dan penumpukan material pada tip dapat ditangani dengan cepat dan mudah.

Seri S2000/S3000 sesuai untuk excavator Cat, serta merek lain, dengan bobot kerja dari 30 ton hingga 85 ton plus. Caterpillar mendukung work tool-nya dengan serangkaian layanan komprehensif sebelum dan setelah penjualan, termasuk saran tentang pemilihan work tool, pelatihan operator, manajemen peralatan, dan berbagai produk pembiayaan dan asuransi.

 

Spesifikasi Shear Seri S2000/S3000

Model              Bobot carrier*Bukaan Jaw
S2050    Boom: 20-30 t/44.000-66.000 lb.        681 mm/ 27 in.
S2070                Boom: 25-40 t / 55.000-88.000 lb.      819 mm/ 32 in.
S2090    Boom: 30-55 t/66.000-121.000 lb.      910 mm / 36 in.
S3050    

Boom: 25-40 t/55.000-88.000 lb.

Stick: 40-60 t / 88.000-132.000 lb.

681 mm / 27 in.
S3070    

Boom: 30-55 t/66.000-121.000 lb.

Stick: 70-90 t / 154.000-198.000 lb.

819 mm / 32 in.
S3090    

Boom: 45-75 t/99.000-165.000 lb.

Stick: 90-110 t / 198.000-242.000 lb      

910 mm / 36 in.

Hanya sebagai indikasi. Tergantung pada konfigurasi alat berat.

###

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan "Power Edge", serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.  

©2016 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  

 

Informasi Pers

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Permintaan Pembacawww.cat.com/requestCatinfo