Wheel Dozer Cat® 814K baru menawarkan peningkatan dalam kenyamanan operasi, efisiensi, dan kemudahan servis

Wheel Dozer Cat® 814K baru menawarkan peningkatan dalam kenyamanan operasi, efisiensi, dan kemudahan servis

Untuk Siaran Pers di Seluruh Dunia: Juni 2018
Nomor Siaran: 36PR18

Wheel dozer Cat ® 814K baru dari Caterpillar kini dilengkapi kabin baru berperedam suara, unit daya dan penggerak transmisi yang efisien, dan konfigurasi stasiun servis terpusat untuk mendukung waktu kerja alat berat dan produktivitas operator ke tingkat yang baru. Dengan struktur yang kokoh yang dirancang untuk mencapai beberapa siklus pemakaian pada kondisi operasi terberat, 814K menghasilkan operasi produksi tinggi dalam aplikasi seperti pekerjaan utilitas di pertambangan, penimbunan berat pada konstruksi sipil dan pekerjaan perataan, serta penyiapan lahan dan mengerjakan pengaspalan di proyek bandara dan komersial.

Ruang operator yang baru ditingkatkan

Desain kabin wheel dozer yang ditingkatkan membuat ruang kerja lebih nyaman dan operasi alat berat menjadi lebih efisien. Dudukan kabin yang terisolasi serta kursi bersuspensi udara menjaga dari getaran yang dihasilkan alat berat ke operator. Kabin yang senyap mampu mengurangi tingkat kebisingan operasi menjadi 71 dB, dibandingkan 78 dB pada pendahulunya, dengan opsi paket peredaman suara untuk mengurangi tingkat kebisingan hingga 70 dB.

Keluar/masuk kabin difasilitasi dengan sempurna melalui integrasi sandaran lengan STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistem Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi) baru yang dilipat ke atas. STIC menawarkan responsivitas dan kontrol alat berat yang maksimal serta siklus yang lebih mulus dan lebih cepat, sekaligus meminimalkan gerakan operator untuk mengurangi keletihan. Gerakan ke samping yang sederhana dapat memutar alat berat ke kiri atau ke kanan dan kontrol pilihan gigi dioperasikan melalui sakelar rocker yang dikontrol dengan jari. Konsol roda kemudi yang bisa dilepas dengan cepat dapat memperluas ruang operator dan meningkatkan visibilitas ke depan ke area kerja.

Wheel dozer 814K yang baru ini memiliki tampilan informasi layar sentuh yang baru ditingkatkan untuk kontrol alat berat yang intuitif. Panel yang baru akan menampilkan data pengoperasian alat berat penting, seperti temperatur sistem, penggunaan bahan bakar, dan jam kerja alat berat. Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™, Vital Information Management System) yang baru pada dozer memungkinkan teknisi terhubung langsung ke alat berat untuk mengakses berbagai informasi sensor dan data alat berat yang lebih banyak. Hal ini memungkinkan manajer untuk membuat laporan produktivitas, mengidentifikasi peluang pelatihan operator, melihat pencatatan data parameter alat berat dan kode diagnostik, serta memonitor kondisi alat berat. Cat Product Link™ menawarkan akses data pengoperasian alat berat dari jarak jauh melalui antarmuka VisionLink ® yang mudah digunakan untuk memfasilitasi manajemen armada.

Peningkatan kinerja dan efisiensi

814K baru menggunakan engine Cat C7.1 ACERT™ yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage IV UE, atau setara standar emisi Brasil MAR-1 hingga Tier 3 dan Stage IIIA untuk memenuhi standar emisi global. Dengan fitur Pematian Idle Engine dan Penurunan Gigi Idle Otomatis untuk menghindari idle yang tidak perlu, engine yang telah teruji di lapangan ini menghasilkan penurunan konsumsi bahan bakar dibandingkan model sebelumnya. Hidraulik Kontrol Sensor Beban menyediakan aliran hidraulik yang sesuai kebutuhan melalui sistem implement dan kemudi untuk semakin meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menghasilkan rimpull yang lebih baik.

Dengan empat kecepatan maju dan mundur untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, wheel dozer menggunakan transmisi powershift planetary CAT terbaik di kelasnya yang dirancang secara khusus untuk aplikasi pertambangan yang paling menantang. Dengan Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) eksklusif dari Cat, 814K baru ini menghasilkan perpindahan gigi yang konsisten dan mulus, meskipun saat mengangkut beban. APECS tidak menyebabkan hilangnya momentum saat berada di kemiringan selama perpindahan gigi, jadi dozer dapat mendaki tanjakan dengan lebih efisien dan lebih sedikit pembakaran bahan bakar.

Dua opsi desain blade Cat menawarkan karakteristik dozing dan rolling yang kokoh dan luar biasa. Blade lurus 2,84-m3 (3,72-yd3) menghasilkan dozing produksi yang tinggi pada proyek penimbunan material dan pemindahan tanah umum. Atau, blade batubara 10,5 m3 (13,8 yd3) menghasilkan dozing yang akurat dan produktif, sekaligus membantu mempertahankan kontrol beban dengan peningkatan kapasitas untuk material yang lebih ringan.

Mengurangi waktu servis

Wheel dozer 814K baru menyertakan berbagai fitur yang dapat mengurangi waktu servis untuk memaksimalkan waktu kerja alat berat. Area servis baru yang terpusat dari permukaan tanah pada alat berat menyediakan akses cepat ke sakelar pemutus master dengan penguncian/penandaan terintegrasi, lampu pembersihan DEF untuk engine Tier 4 Final/Stage IV, pemutus arus, sakelar pemutus bahan bakar darurat, dan soket jump start. Titik pelumasan untuk kemudi, hitch, dan trunnion gandar belakang, yang dikelompokkan bersama pengukur inspeksi cairan yang mudah terlihat, dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk kebutuhan perawatan harian.

Dengan menyediakan data operasi real-time kepada operator, notifikasi sistem VIMS akan memperingatkan masalah alat berat kepada operator dan teknisi, sehingga mereka dapat dengan cepat memperbaikinya sebelum mengalami kejadian waktu henti yang signifikan. Filtrasi hidraulik efisiensi tinggi pada alat berat menghasilkan oli hidraulik yang lebih bersih sehingga meningkatkan umur komponen dan memperpanjang kebutuhan inspeksi oli hingga sebesar 50 persen, dari 2.000 menjadi 4.000 jam. Pegangan, tangga, dan permukaan anti-selip untuk titik akses pada level platform membantu meningkatkan keselamatan teknisi ketika bekerja pada engine dan sistem pendinginan.

Wheel dozer Cat 814K saat ini sudah tersedia untuk dipesan di seluruh dunia. Pengiriman alat berat pertama direncanakan bulan Juni 2018.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-dozers.html.

 

814K Wheel Dozer Product Specifications

Engine

Cat C7.1 ACERT

Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA

185 kW (248 hp)

186 kW (249 hp)

Operating weight

21 950 kg (48,390 lb)*

Ambient temperature operating range

Up to 50° C (122° F)

Blade – straight

2.8 m3 (3.7 yd3)

Blade – coal

10.5 m3 (13.8 yd3)

Top speed

30.5 km/h (19 mph) f

34.6 km/h (21.5 mph) r

*Model engine Tier 4 Final/Stage IV

 

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan “Power Edge”, serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lain.

©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang