Motor Grader 120

Motor Grader 120 Cat® Generasi Berikutnya yang Baru Didesain untuk Meningkatkan Produksi dan Menurunkan Biaya

Untuk Rilis di Seluruh Dunia (kecuali Amerika Utara): Maret 2019
Nomor Rilis: 191PR19

Motor Grader 120 Cat® baru menawarkan opsi untuk menyesuaikan alat berat dengan aplikasi dan preferensi pelanggan. Engine C7.1 Cat menggunakan bahan bakar hingga 15 persen lebih hemat jika dipadukan dengan mode ECO standar. Dapatkan kenyamanan yang luar biasa dalam kabin yang sepenuhnya baru. Teknologi pemfilteran baru memberikan penghematan biaya perawatan bagi pelanggan hingga 15 persen. Pilih antara kontrol roda kemudi/tuas atau joystick, penggerak tandem atau all-wheel drive (AWD) serta berbagai teknologi kontrol perataan yang dapat diskalakan. Desain ulang dari bawah ke atas untuk kabin baru memberikan visibilitas yang lebih baik dengan jendela belakang penghubung, opsi kursi, dan layar tampilan informasi baru.

Kontrol

Selesaikan pekerjaan menggunakan pilihan kontrol joystick atau tuas dan roda kemudi konvensional.  Dengan penyempurnaan selama 45 tahun, kontrol tuas dan roda kemudi konvensional sudah dikenal luas. Konsol kontrol dapat disesuaikan dengan preferensi operator. Dengan opsi untuk mengintegrasikan tombol dan sakelar kontrol perataan otomatis di tuas, kendali penuh berada dalam jangkauan operator. Kontrol joystick mengurangi gerakan tangan dan lengan hingga 78 persen. Berkat kontrol joystick, keletihan yang diakibatkan pergerakan lengan yang berlebihan bisa ditiadakan. Opsi teknologi diintegrasikan ke joystick agar tercipta gerakan yang mulus. Kabin joystick bersudut memberikan visibilitas yang lebih luas ke blade.

Lingkungan Operator

Kabin baru menampilkan desain jendela belakang penghubung yang inovatif untuk visibilitas yang lebih baik, yang dapat dipadukan dengan Sistem Vision dari Cat Detect. Sistem pemanasan serta sistem pendinginan yang canggih menghilangkan kelembapan dan memberikan tekanan pada kabin sekaligus menyirkulasikan udara segar untuk mengisolasi debu dan menjaga jendela tetap bening. Peningkatan pada kursi mencakup suspensi udara, sistem pemanas dan pendingin disertai bolster samping yang disetel dengan udara. Lihat informasi alat berat dan kontrol teknologi GRADE Cat di monitor layar sentuh atau monitor berwarna 10 inci (254 mm) yang mudah dibaca.

Fitur perawatan

Sistem pemfilteran baru mengurangi biaya operasi standar hingga sebesar 15 persen. Siklus penggantian filter oli engine, hidraulik, dan transmisi yang lebih lama membuat motor grader 120 baru tetap aktif di lokasi kerja. Servis yang lebih cepat dengan filter di lokasi sentral. Filter disatukan untuk kemudahan akses agar perawatan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat dan beralih ke tugas berikutnya. Kopling selip penggerak lingkaran melindungi penggerak pinion dan gigi lingkaran dari kemungkinan kerusakan. Kurangi kebutuhan gemuk pelumasan setiap hari dan perbaikan berbiaya mahal pada lingkaran dan pinion dengan opsi Circle Saver.  Fitting gemuk pelumas mudah diakses dan dirawat. Hemat biaya tenaga kerja hingga 20 persen dengan insert keausan yang posisinya mudah diakses menggunakan opsi Drawbar Circle yang dapat disesuaikan dari atas untuk kekencangan yang maksimum dan perataan yang presisi.

Produktivitas dan kontrol Perataan

Teknologi GRADE Cat yang dapat diskalakan memberikan opsi kontrol perataan bagi pelanggan yang memiliki beragam tuntutan aplikasi dan anggaran, yang semuanya bertujuan agar operator dapat bekerja lebih cepat dan akurat untuk peningkatan produktivitas. Teknologi GRADE Cat mencakup Kemiringan Silang, Indikasi Kemiringan Silang, Meteran Kemiringan Blade Digital, dan Opsi Siap Attachment, yang terintegrasi dengan teknologi kontrol perataan. Selain itu, sistem Blade Stabil opsional secara otomatis akan memperlambat alat berat jika perataan tidak maksimal akibat gerakan pantul alat berat.

Sistem all-wheel drive (AWD) memberikan mode creep khusus roda depan untuk perataan yang presisi. Opsi all-wheel drive (AWD) membantu traksi dan manuver di atas material lepas. Daya yang meningkat akan mengatasi medan yang berat untuk produktivitas yang lebih baik. Dari ripper hingga blade, tingkatkan fleksibilitas alat berat dengan menggunakan berbagai attachment Cat. Masing-masing didesain agar memenuhi kebutuhan untuk peningkatan kinerja, keamanan, dan stabilitas. Untuk keselamatan ekstra bagi operator, sistem kemudi sekunder standar secara otomatis aktif jika tekanan pompa utama turun.

 

Spesifikasi Motor Grader 120

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

156 hp (116 kW) – Standard

173 hp (129 kW) - AWD

Net power range, all-wheel drive

130-173 hp (97-129 kW)

Net power range, standard tandem

125-156 hp (93-116 kW)

Weight, tandem drive

15,699 kg/34,610 lb – Lever

15,824 kg/34,886 lb - Joystick

Weight, AWD drive

16 454 kg /36,275 lb – Lever

16 499 kg /36,374 lb – Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya dengan interval waktu yang berbeda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, editor diharapkan untuk memverifikasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat mereka.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” “Power Edge”, dan “Modern Hex” Cat serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink merupakan merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Serikat dan di negara lainnya.

©2019 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang 

 

Pertanyaan Pers

Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Eropa, Afrika, Timur Tengah

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pertanyaan dari Pembaca
www.cat.com/requestCatinfo

Berita Produk & Layanan

Lihat pengumuman engine dan produk terbaru dari Caterpillar.

Lihat Berita Terbaru