685 mm (27 in)

685 mm (27 in) Deflektor

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang
27 in
685 mm
Lebar
85.8 in
2179 mm
Bobot
51.4 lb
23.3 kg

Spesifikasi Produk untuk 685 mm (27 in)

Panjang 27 in 685 mm
Lebar 85.8 in 2179 mm
Bobot 51.4 lb 23.3 kg

Lihat bagaimana 685 mm (27 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 685 mm (27 in)

Lihat Penawaran Lainnya