Tanpa Placeholder Gambar

Kit Kelistrikan 2200 mm (87 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
4.4 lb
2 kg
Panjang Harness Keseluruhan
86.6 in
2200 mm

Ikhtisar

Menyediakan pengkabelan sisi alat berat untuk mengoperasikan broom.

Spesifikasi Produk untuk 2200 mm (87 in)

Bobot Gabungan 4.4 lb 2 kg
Panjang Harness Keseluruhan 86.6 in 2200 mm

Lihat bagaimana 2200 mm (87 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2200 mm (87 in)

Lihat Penawaran Lainnya