808 mm (32 in)

808 mm (32 in) Gutter Brush

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
170 lb
77.1 kg
Tipe
Kabel
Kabel
Jangkauan Horizontal Maksimum
31.8 in
808 mm

Spesifikasi Produk untuk 808 mm (32 in)

Bobot Gabungan 170 lb 77.1 kg
Tipe Kabel Kabel
Jangkauan Horizontal Maksimum 31.8 in 808 mm

Lihat bagaimana 808 mm (32 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Gutter Brush Opsional

Gutter Brush Opsional

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 808 mm (32 in)

Lihat Penawaran Lainnya