Hook Broom, Coupler Khusus IT38

Kelompok Hook Hook Broom, Coupler Khusus IT38

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
54 lb
24.5 kg
Tipe Antarmuka
Coupler IT38
Coupler IT38
Tinggi Keseluruhan
34.4 in
873 mm

Ikhtisar

Kit ini menyediakan antarmuka alat berat untuk broom.

Spesifikasi Produk untuk Hook Broom, Coupler Khusus IT38

Bobot Gabungan 54 lb 24.5 kg
Tipe Antarmuka Coupler IT38 Coupler IT38
Tinggi Keseluruhan 34.4 in 873 mm
Panjang Keseluruhan 9.2 in 233 mm
Lebar Keseluruhan 4.7 in 120 mm

Lihat bagaimana Hook Broom, Coupler Khusus IT38 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Hook Broom, Coupler Khusus IT38

Lihat Penawaran Lainnya