170 l (45 gal)

170 l (45 gal) Kit Tangki Air

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
83.8 lb
38 kg
Kapasitas Tangki Air
44.9 gal (AS)
170 l
Tinggi Keseluruhan
13.1 in
332 mm

Spesifikasi Produk untuk 170 l (45 gal)

Bobot Gabungan 83.8 lb 38 kg
Kapasitas Tangki Air 44.9 gal (AS) 170 l
Tinggi Keseluruhan 13.1 in 332 mm
Panjang Keseluruhan 33.3 in 846 mm
Lebar Keseluruhan 49.2 in 1250 mm

Lihat bagaimana 170 l (45 gal) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 170 l (45 gal)

Lihat Penawaran Lainnya