Kait, Coupler IT

Kait, Coupler IT Kelompok Hook

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
358 lb
162.4 kg
Tipe Antarmuka
Coupler IT
Coupler IT
Tinggi Keseluruhan
34.8 in
884 mm

Spesifikasi Produk untuk Kait, Coupler IT

Bobot Gabungan 358 lb 162.4 kg
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT
Tinggi Keseluruhan 34.8 in 884 mm
Panjang Keseluruhan 20.6 in 524 mm
Lebar Keseluruhan 25.9 in 659 mm

Lihat bagaimana Kait, Coupler IT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.