1524 mm (60 in)

Kuku Fork Konstruksi 1524 mm (60 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
66.9 in
1700 mm
Panjang
60 in
1524 mm
Lebar
5.9 in
150 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk aplikasi tugas berat di Carriage Fork Konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in)

Panjang Keseluruhan 66.9 in 1700 mm
Panjang 60 in 1524 mm
Lebar 5.9 in 150 mm
Tinggi 34.1 in 865 mm
Ketebalan Tine 3 in 75 mm
Kapasitas Beban 6613.9 lb 3000 kg
Bobot 375.4 lb 170.3 kg
Konfigurasi Tine Berayun/Tidak Berayun Berayun/Tidak Berayun

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.