1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Kuku Fork Konstruksi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
78.9 in
2005 mm
Panjang
72 in
1829 mm
Lebar
5.9 in
150 mm

Spesifikasi Produk untuk 1829 mm (72 in)

Panjang Keseluruhan 78.9 in 2005 mm
Panjang 72 in 1829 mm
Lebar 5.9 in 150 mm
Tinggi 34.1 in 865 mm
Ketebalan Tine 3 in 75 mm
Kapasitas Beban 6613.9 lb 3000 kg
Bobot 423.5 lb 192.1 kg
Konfigurasi Tine Berayun/Tidak Berayun Berayun/Tidak Berayun

Lihat bagaimana 1829 mm (72 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.